Changer de langue :

Il est petit, ne nécessite pas d'entretien et remplit une fonction importante : le palier lisse en plastique. Il est présent dans des millions de machines, de véhicules, d'appareils et d'installations depuis des années. Depuis 2003, ce composant discret est mis à l'honneur dans le cadre du manus award. Vous pouvez jeter ici un coup d'œil sur les gagnants des années précédentes.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24