iglidur® J3, palier cylindrique, mm

Le marathonien en oscillation

iglidur® J3, palier cylindrique, mm
iglidur® J3, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® J3, palier cylindrique, mm
iglidur® J3, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: J3SM-0304-05
  • Matériau: iglidur® J3
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le marathonien en oscillation
  • Faibles coefficients de frottement
  • Bonne résistance aux agents
  • Faible absorption d'humidité
iglidur® J3 | Le nouveau matériau endurant, spécialiste des oscillations et des applications à charges variables
L’iglidur® J3 est un matériau résistant à l’usure en présence de charges faibles à moyennes et de vitesses élevées. Le durée de vie est jusqu’à 300 % supérieur à celui de l’iglidur® J, le marathonien éprouvé de la gamme.

Domaines d'application type
Distributeurs automatiquesImprimerieSecteur des boissonsIndustrie du verreAéronautique

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si la résistance à l’usure de l’iglidur® J en rotation ou en oscillation doit encore être optimisée
  • Si un très faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est requis
  • Si une résistance à l’usure élevée à faibles charges est recherchée
  • Si une faible absorption d’humidité est exigée
  • Si une bonne résistance aux agents chimiques est requise
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique