Palier cylindrique iglidur® J260, mm - J260SM

Idéal pour les arbres en polymères

Palier cylindrique iglidur® J260, mm - J260SM
Palier cylindrique iglidur® J260, mm - J260SM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique iglidur® J260, mm - J260SM
Palier cylindrique iglidur® J260, mm - J260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: J260SM-0608-06
  • Matériau: iglidur® J260
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Plus de iglidur® J260 produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bon coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
iglidur® J260 | Idéal pour les arbres en polymères
Le matériau iglidur® J260 fournit toujours d'excellents résultats dans les applications exigeant une durée de vie extrêmement longue et un très bon coefficient de frottement dans des conditions d'utilisation spéciales, et notamment en association avec des arbres en polymères. Tout comme le matériau classique iglidur® J, l'iglidur® J260 est un endurant avec une excellente résistance à l'usure. Sa température supérieure d'emploi en continu de +120 °C offre de plus grandes réserves.

Domaines d'application type

Distributeurs automatiques
Génie mécanique
Industrie robotique

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Avec des arbres en polymères
  • Si la résistance aux températures élevées de l’iglidur® J ne suffit pas
  • Si un palier doté d'un bon coefficient de frottement est recherché
  • Si une résistance à l’usure élevée jusqu’aux charges moyennes est souhaitée
  • Si une bonne résistance universelle aux agents chimiques est requise
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique