iglidur® J3, palier à collerette, pouces

Le marathonien en oscillation

iglidur® J3, palier à collerette, pouces
iglidur® J3, palier à collerette, pouces drawing
1 sur 2
iglidur® J3, palier à collerette, pouces
iglidur® J3, palier à collerette, pouces drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: J3FI-0203-03
  • Matériau: iglidur® J3
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le marathonien en oscillation
  • Faibles coefficients de frottement
  • Bonne résistance aux agents
  • Faible absorption d'humidité
iglidur® J3 | Le nouveau matériau endurant, spécialiste des oscillations et des applications à charges variables
L’iglidur® J3 est un matériau résistant à l’usure en présence de charges faibles à moyennes et de vitesses élevées. Sa durée de vie est jusqu'à 300 % supérieure à celle de l'iglidur® J, le marathonien éprouvé de la gamme.

Domaines d'application type

Distributeurs automatiques
Imprimerie
Secteur des boissons
Industrie du verre
Aéronautique

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si la résistance à l’usure de l’iglidur® J en rotation ou en oscillation doit encore être optimisée
  • Si un très faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est requis
  • Si une résistance à l’usure élevée à faibles charges est recherchée
  • Si une faible absorption d’humidité est exigée
  • Si une bonne résistance aux agents chimiques est requise
Dans quel cas ne pas le choisirUtilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient

Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois.. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Procédure de contrôle

Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique