Technique d'entraînement & Technique linéaire pour bateaux et yachts

Yacht

Domaines d’utilisation

Voiliers

Voilier contenant des produits igus
Voilier contenant des produits igus

Yachts

Yacht contenant des produits igus
Yacht contenant des produits igus

Bateaux à moteur

Bateau à moteur contenant des produits igus
Bateau à moteur contenant des produits igus

Console de commande mobile

Application boot

Bateau d'inspection autonome

drylin e

Nos produits phares pour les bateaux & Yachts

drylin miniature

Petit rail double WS-0620

Boutique

SLW-0620 Module linéaire

drylin Antriebstechnik Produits pour bateaux & Yachts

_fda_section_6_

Module linéaire SHT avec broche

  • Modules linéaires robustes en 4 tailles
  • Configurable individuellement
fda_section_7

Module linéaire SLW avec broche

  • Construction modulaire à partir du système modulaire linéaire drylin W
  • Configurations variables, également en tant que table croisée
section_fda_Zahnriemen

Axe linéaire ZLW avec courroie crantée

  • Largeurs de système variables
  • De l'espace de montage étroit au design hygiénique

drylin® Technique linéaire Produits pour bateaux & Yachts

drylin W

Guides profilés

  • Résistant à la saleté et robuste
  • Montage facile
  • Faible poids et fonctionnement silencieux
drylin n

Guides plats

  • Faible hauteur de construction entre 6 et 12 mm
  • Faible poids
  • 4 largeurs de rail de 17 à 80 mm
drylin r

Arbres ronds

  • Compatible avec les douilles à billes standard
  • Très résistant à l'usure
  • Robuste et insensible à la saleté

Échantillons gratuits et plus

Boîte d'échantillons drylin W

Boîte d'échantillons drylin W

  • Résistant à la saleté et robuste
  • Sans lubrification
  • Facile à monter
Mini SLW

Axe linéaire avec broche

  • Échantillon gratuit dans un étui à lunettes pratique
  • Axe linéaire sans lubrification avec entraînement par vis et volant à main

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique