Matériaux résistants à l'usure pour l'impression 3D

Matériaux pour l'impression 3D pour une durée de vie maximale dans les applications en mouvement

Les filaments spéciauxet la poudre FSL igus® permettent de fabriquer des pièces d'usure ayant une résistance à l'usure nettement supérieure à celle des matériaux standard pour l'impression 3D.Autres avantages :
 

Résistance à l'usure semblable à celles des pièces classiques eniglidur® moulées par injection

Plus de 30 ans d'expérience de la mise au point de polymères hautes performances pour les applications en mouvement

Produits testés dans notre propre laboratoire

Service d'impression 3D : simple, rapide et transparent en termes de coûts, à partir de 24 heures

 

Résultats sensationnels dans les tests comparatifs avec des pièces fraisées et moulées par injection

Résistance à l'usure jusqu'à 50 fois plus élevée

Paramètres de test
Test d'usure en oscillation

Pression de surface : 1 MPa

Vitesse de glissement : 0,01 m/s

Angle d'oscillation : 60°

Durée du test : 4 semaines

Matériaux d'arbre : Cf53 et 304L


Résultat du test :
L'essai en oscillation montre une résistance à l'usure des filaments en iglidur® jusqu'à 50 fois plus élevée que celle des matériaux standard d'impression 3D (ABS par exemple).

Graphique

Y = taux d'usure [μm/km]
A = ABS imprimé B = iglidur® I180 imprimé C = iglidur® I170 imprimé D = iglidur® J260 imprimé E = iglidur® J260 moulé par injection

 

Boutique en ligne

Marchandise prête à expédier à partir de 24h
Filament spécial  
Filaments spéciaux : 50 fois plus résistants à l'usure que les matériaux standard

Très bon comportement à l'usure

Durée de vie testée

Faible coefficient de frottement

Pour prototypes ou petites séries

Polymère FSL  
Polymère FSL : 3 fois plus résistant à l'usure que les matériaux standard

Résistance à l'usure et faible coefficient de frottement

Bonnes caractéristiques mécaniques

Reproduction exacte des détails avec surfaces ultra précises

Usinage semblable à celui des matériaux FSL courants

Plus d'informations sur les matériaux pour l'impression 3D

Nouveautés 2017  

Nouveautés 2017

Tribo-filaments pour l'impression 3D.

Service impression 3D  

Service impression 3D

Faire imprimer un composant en 3D de manière simple, rapide et transparente en termes de coûts

Laboratoire de tests  

Testé !

Le tribo-filament pour l'impression 3D séduit en test avec une qualité digne du moulage par injection.

Moules d'injection sortis d´imprimantes 3D  

Moules d'injection imprimés en 3D

Composants individualisés et économiques grâce aux moules d'injection imprimés en 3D

Exemples d'applications choisis

Voiture de course  

Utilisation dans le domaine de la course automobile

La pièce imprimée en 3D a permis d'économiser du poids et du travail par rapport à une solution traditionnelle.

Palier individuel  

Palier spécifique

Grâce à une solution imprimée en 3D, une pièce de forme spéciale a pu bénéficier de la grande qualité igus®.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions
Philippe Créach  

Philippe Créach
01.49.84.98.16

En raison d'une forte augmentation d'activités, nos délais de livraison pour les systèmes de chaînes porte-câbles ont été modifiés à 5-10 jours ouvrables. Nous mettons en place les mesures nécessaires afin d’augmenter très rapidement nos capacités de production et de remédier à cette situation.

Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles
Ce site internet utilise des cookies. En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez notre politique vis-à-vis des cookies.