Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Nouveautés 2023 pour l'impression 3D

Outil en ligne unique pour l'impression 3D

Impression simple et rapide de pièces fonctionnelles

Grâce à la mise à jour de l'outil de service d'impression 3D, les utilisateurs peuvent désormais obtenir facilement toutes les informations relatives au prix, à la faisabilité et au délai de livraison, aux propriétés des matériaux avec leur durée de vie prévue ainsi qu'à la finition de leur pièce individuelle dans un seul outil. Découvrez de nouveaux matériaux et de nouvelles fonctionnalités ainsi que des optimisations dans le domaine du post-traitement et de la finition.
 
Plus d'informations

Calcul de la durée de vie pour pièces sur mesure

Calcul en ligne de la durée de vie d'une pièce élargi à tous les matériaux

Le calcul de la durée de vie intégré à l'outil pour l'impression 3D permet de calculer facilement la durée de vie de pièces sur mesure destinées à des applications en glissement, ce calcul étant basé sur les résultats de milliers de tests d'usure effectués tous les ans dans le laboratoire de tests igus. Il suffit de cliquer sur la surface et de saisir les paramètres pour que la durée de vie (en h) s'affiche pour chaque matériau disponible. Cette information permet d'améliorer la fiabilité des équipements et d'éviter l'échange prématuré de pièces.
 
Outil en ligne

Résine pour l'impression 3D iglidur i3000

Résine pour l'impression 3D par procédé DLP (Digital Light Processing)

Résine d'impression 3D iglidur® i3000 à résistance accrue pour les pièces d'usure

Avec l'iglidur® i3000, igus a mis au point la première résine au monde dédiée à l'impression de pièces d'usure et de roues dentées par procédé DLP. Les propriétés mécaniques en ont été améliorées de 50 % si bien que les pièces en résine durcies par couches à l'aide de rayons UV se caractérisent par des détails extrêmement fins et une très longue durée de vie. Disponible comme matériau dans la boutique et maintenant aussi dans le service impression 3D.
 

Matériau FSL pour températures d'emploi élevées

Poudre FSL iglidur® i230 exempte de PFAS

Le nouveau matériau iglidur i230 résiste à des températures maximales de 110° Celsius en continu. Il a également une résistance à l'usure 80 % supérieure à celle du PA12 standard. Comparé à tous les matériaux FSL igus, c'est aussi l'iglidur i230 qui offre la meilleure résistance à la flexion. Il est disponible tel quel dans la boutique et déjà imprimé en 5 à 10 jours avec le service impression 3D.
 
Plus d'informations

Matériau ESD pour composants électroniques sensibles

Poudre FSL iglidur® I9-ESD à conductivité moyenne

Avec sa résistance électrique de 10à 109 Ohm, la poudre pour frittage sélectif par laser est antistatique et elle réduit en même temps le risque de courants de décharge indésirables entre des composants électriques sensibles. De ce fait, elle est idéale pour les applications du secteur électronique et des semi-conducteurs. Disponible comme telle dans la boutique en ligne et pour l'impression dans le service impression 3D en 5 à 10 jours.
 
Plus d'informations

Matériau ESD pour équipements FSL low cost

Poudre FSL iglidur® i8-ESD en bidon de 2 kg

L'iglidur® i8-ESD est un matériau FSL antistatique servant à imprimer des pièces durables et résistantes à l'usure. Il peut être utilisé sur tous les équipements FSL avec et sans laser CO2. La poudre uniformément noire destinée aux installations low cost est maintenant aussi disponible en bidons de 2 kg. 
 
Plus d'informations

Pour une productivité accrue en impression 2D

Tribofilament iglidur® i150 en bobines de 2 kg

Notre filament polyvalent iglidur® i150 facile à utiliser est maintenant disponible en bobines de 2 kg. Les changements de bobine ne sont donc plus nécessaires pour l'impression 3D de pièces de grande taille ou de plusieurs pièces en une seule fois, ce qui augmente nettement la productivité.
 
Plus d'informations

Plus d'informations sur l'impression 3D chez igus

Fabrication additive

Plus d'informations sur l'impression 3D avec des polymères résistants à l'usure chez igus

Matériaux pour l´impression 3D

Découvrez aussi nos autres polymères résistants à l'usure pour usages industriels.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.