Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Les plastiques en mouvement au service de la technique ferroviaire

Composants sans graisse et retardateurs de flamme pour la technique ferroviaire

L'utilisation des moyens de transport en commun publics est une contribution importante à la protection de l'environnement. Pour que voyager en train soit attrayant, un réseau ferré en bon état et des trains qui fonctionnent bien doivent être la règle et non l'exception. Ils ont donc besoin de composants à longue durée de vie qui répondent à des critères de qualité très stricts, et notamment aux normes de protection incendie EN 45545 ou NFPA 130. Nos plastiques en mouvement y sont conformes et sont en plus sans graisse, ce qui réduit les opérations d'entretien et avec elles les coûts. Un point qui n'est pas sans importance si voyager en train doit aussi être attrayant financièrement.

Avantages

  • Sans entretien pour un usage 24/7
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations
  • Economique
  • Livraison rapide
  • Faciles à monter
  • Système complet ou composants individuels, à partir de l'unité
  • Durée de vie calculable
Améliorer la technicité Baisser les coûts
Technique ferroviaire

Solutions pour le transport des personnes

  • De nombreux produits igus répondent au niveau de risque 3 en vertu de DIN EN 45545 ou NFPA 130
  • Des matériaux spéciaux pour paliers lisses remplissent les exigences R22 et R23, certains câbles les exigences R15 et R16
  • Durée de vie calculable avec les configurateurs et outils gratuits
  • Du poids en moins avec les produits igus
  • Gamme de paliers lisses sans entretien et sans graissage supplémentaire, amortissant les vibrations
  • Grande résistance aux températures allant de -50 °C à +170 °C

Solutions pour le transport des marchandises

  • Produits à longue durée de vie calculable avec les configurateurs et outils gratuits
  • Produits convenant aux charges élevées
  • Produits résistants aux agents chimiques (sel, produits chimiques, huile, etc.)
  • Résistance aux intempéries
  • Gamme de paliers lisses sans entretien et sans graissage supplémentaire, amortissant les vibrations

Produits en polymères igus® économiques dédiés au secteur ferroviaire

Paliers lisses iglidur® RW370

Palier lisse iglidur RW370

Respect de la norme européenne en matière de protection incendie DIN EN 45545

Matériau retardateur de flamme

Résistance à l'usure élevée

Faible coefficient de frottement

Sans graissage supplémentaire

Sans entretien

Boutique
Câble de commandes CF9.UL

Câbles de commandes pour portes d'accès compactes

  • Robustes et à longue durée de vie grâce à une gaine extérieure en TPE
  • Pour les espaces de montage très limités
  • Jusqu'à 36 mois de garantie
  • Câble de commandes                                                                 
Boutique
Chaîne porte-câbles E2 micro

Chaîne porte-câbles E2 micro

  • Grande résistance à la torsion
  • Hauteurs internes et rayons de courbure de toute petite taille
  • Eléments de fixation avec serre-câbles en option
  • Petit pas pour un fonctionnement régulier
  • Intérieur ménageant les câbles
  • Faible poids
  • Matériau igumid G V0 GF conforme à DIN EN 45545 ou NFPA 130
Boutique
Vis hélicoïdale dryspin®

Entraînement à vis dryspin

  • Sans graisse et sans entretien
  • Rendement plus élevé (jusqu'à 82 %)
  • Durée de vie plus longue 
  • Résistance aux agents chimiques
  • Mouvement sans bruit et sans vibration 
Boutique
iglidur® RW370 en plaques

Plaque iglidur RW370

  • Respect de la norme de protection incendie DIN EN 45545 HL3, R22/R23
  • Matériau retardateur de flamme
  • Résistance élevée à l’usure
  • Faible coefficient de frottement
Boutique
iglidur® RW370 en blocs ronds

Bloc rond iglidur RW370

  • Respect de la norme de protection incendie DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Matériau retardateur de flamme
  • Résistance élevée à l’usure
  • Faible coefficient de frottement
Boutique
Filament iglidur® RW370

Filament iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R24
  • Utilisation possible sur une imprimante 3D haute température
  • Résistance à la flexion : 91 MPa
Boutique
e-rib

Renfort de gaine annelée e-rib

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Stabilité face aux mouvements latéraux indésirables
  • Non lié à un fabricant donné
Boutique
Tuyaux protecteurs PMA

Gaine annelée

  • EN 45545 HL2 sur demande
  • PMAFLEX : différents types de tuyaux 
  • PMAFIX : raccords avec système de blocage de sécurité breveté
Boutique

Entraînements à vis dans les chemins de fer

Sans graisse et sans entretien en service 24/7

Améliorer la technicité : 25 % d'usure en moins, 30 % de durée de vie en plus grâce aux filets asymétriques et 88% de poids en moins
Baisser les coûts : 50,9 % d'économies par rapport aux écrous en métal

Plus d'informations

Produits igus® faisant leurs preuves dans le secteur ferroviaire

Entretien et remise en état

Applications d'entretien et de remise en état, plateforme élévatrice
Plus d'informations

Véhicules spéciaux sur rails

Applications véhicules spéciaux sur rails
Plus d'informations

Des clients satisfaits




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.