igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: RW370SM-0608-06
- Matériau: iglidur® RW370
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Respect de la norme européenne en matière de protection incendie DIN EN 45545 HL3, R22/R23
- Matériau retardateur de flamme
- Résistance à l'usure élevée
- Faible coefficient de frottement
- Sans graisse et sans entretien
Prix total: 4,60 EUR4,60 EUR / pièces
plus TVA et port
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® RW370 | Résistant à l'usure pour les applications ferroviaires
Le premier matériau iglidur® à respecter la nouvelle norme européenne en matière de protection incendie dans les véhicules sur rails convient à de nombreuses applications exposées à l'usure dans la technique ferroviaire en raison de ses propriétés très complètes.
Domaines d'applications types
Furniture/Industrial design
Public transport engineering
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Le premier matériau iglidur® à respecter la nouvelle norme européenne en matière de protection incendie dans les véhicules sur rails convient à de nombreuses applications exposées à l'usure dans la technique ferroviaire en raison de ses propriétés très complètes.
Domaines d'applications types
Furniture/Industrial design
Public transport engineering
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?