Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Nouvelles tailles de vis

Nouvelles tailles dryspin® : élargissement de la gamme de filets ronds et hélicoïdaux

Les vis à filet hélicoïdal font partie de notre gamme dryspin®, qui a été conçue pour répondre aux besoins des applications rapides et très efficaces. Elles sont disponibles avec des filets allant de DS4x2,4 à DS18x100. La gamme de filets ronds a aussi été élargie et offre de petits pas avec les avantages bien connus de dryspin®.

Mouvement sans vibrations et à faible niveau sonore  
► Usinage de la vis en ligne sans connaissances préalables en CAO
► Durée de vie des entraînements à vis calculable en ligne
► Fourniture dans la longueur souhaitée, pas de restes
► Durée de vie pouvant être allongée de 30 % grâce à l'asymétrie du filet

 
Boutique

Des économies avec les filets ronds : caractéristiques techniques et gamme de produits [mm]

Toutes les vis dryspin® peuvent être usinées en fonction de vos spécifications. Veuillez les configurer en ligne ou nous envoyer votre plan. Nous vous soumettrons rapidement une offre.
Référence
Type de filet
d1 (-0,1)
d3 (-0,1)
P
L maxi
Poids [kg]
Nombre de filets
Angle de pas [°]
DST-LS-8x2-R-□-ES
DS8x2
8
5,80 (-0,05)
2
1.000
0,40
1
4,55
DST-LS-10x2-L-□-ES
DS10x2
10
7,87
2
3.000
0,62
1
3,64
DST-LS-20x50-L-□-ES
DS20x50
20
15,6
50
3.000
2,48
8
38,51
□ = Longueur au choix

 Mouvement peu bruyant grâce à la forme arrondie des dents et durée de vie allongée grâce à l'asymétrie
 Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus grâce à l'asymétrie du filet
  Séries de tests en cours dans le laboratoire de tests interne 
  Fonctionnement sans graisse et nettoyage simple grâce à de l'inox 304 résistant à la corrosion

Vue d'ensemble des nouvelles tailles de vis dryspin®


Autres informations importantes :


Filets dryspin®

Fonctionnement plus régulier avec moins de vibrations – la vraie alternative aux filets trapézoïdaux

Qu'entend-on par entraînements à vis et que regroupent-ils ?
Les entraînements à vis sont un sous-groupe de la technologie d'entraînement et décrivent, en gros, la transformation récurrente d'un mouvement rotatif en un mouvement de translation, au sein de cycles réguliers. La technologie des filets dryspin® a été mise au point en 2014 par l'équipe de recherche entraînements à vis dryspin® puis brevetée. Les principaux critères en étaient l'augmentation de la durée de vie et l'amélioration de l'efficacité. La gamme de produits dryspin® englobe des vis à filet hélicoïdal et rond en inox ou en aluminium ainsi que les écrous correspondants en polymères hautes performances igus®. Ces produits sont disponibles avec des pas de 1 mm à 100 mm. Les filetages à géométrie dryspin® sont un élargissement des technologies à filet courantes (filet métrique, filet trapézoïdal). La technologie dryspin® offre de nombreux avantages que n'ont pas les filetages de forme traditionnelle.

Les avantages en détail :
Les filets hélicoïdaux ont un pas plus grand que les filets métriques ou trapézoïdaux. Un rotation de la vis génère ainsi une translation nettement plus grande. dryspin® offre donc un meilleur rendement grâce aux propriétés et aux formes adaptées à l'écrou en polymère et à la vis. On obtient ainsi des rendements pouvant atteindre 82 % et une durée de vie supérieure à celle des entraînements à vis en métal. La combinaison à un écrou à filet rond igus® permet d'avoir un mouvement propre et sec sans adhérence de poussière ni de saleté.

Nous l'avons testé !
Nos filetages à géométrie dryspin® sont une parfaite alternative aux filets trapézoïdaux conventionnels. Les propriétés et les formes de nos filetages dryspin® adaptées aux écrous en polymère iglidur® et aux vis garantissent les avantages déjà existants : tolérances de fabrication strictes, dents arrondies, angle de flanc optimisé et asymétrie optimisée par rapport à DIN 103 pour les écrous en polymère. Nos tailles DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 et DS18x4 conviennent à un échange standard.

Tolérances de fabrication trois fois plus strictes
Les filets trapézoïdaux répondant à DIN103 (TR18x4) sont tolérés jusqu'à -0,3 mm dans le diamètre extérieur. Un jeu radial trop important peut entraîner des bruits et des vibrations désagréables. Notre technologie dryspin® garantit un écart maximal de -0,1 mm avec un même diamètre et un pas identique. Nous améliorons la tolérance du diamètre extérieur d'un facteur 3 et optimisons ainsi la fluidité et la précision, notamment aux vitesses de rotation élevées.

Mouvement sans bruit et sans vibrations et vitesses plus élevées grâce aux flancs de dents arrondis des filetages à géométrie dryspin®
Les flancs arrondis des dents et les tolérances de fabrication plus serrées des filetages à géométrie dryspin® permettent de réduire la surface de contact entre l'écrou et la vis, possible source de bruit. En effet, plus le contact entre deux surfaces en mouvement l’une contre l’autre est important et plus il y a une transmission d’oscillations se traduisant par des claquements ou des couinements. La nouvelle géométrie permet donc d'obtenir des vitesses de déplacement plus élevées sans générer de bruits désagréables.

Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus grâce à l'asymétrie des filets
Les écarts plus grands entre les différents pas dryspin® permettent à la vis de s’adapter de manière idéale aux caractéristiques des polymères hautes performances sans graisse igus®. La part de polymère optimisé en termes tribologiques dans les pas peut être augmentée à raison du facteur 1,3. La présence accrue de matériau résistant à l'usure ainsi qu'un rendement plus élevé sont décisifs pour obtenir une durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée que celle des filets à géométrie standard.
Comptes rendus des tests

Essayer la technologie dryspin®

Avec un échantillon gratuit de vis et écrou

Difficile de se faire une opinion sur un produit sans en avoir un échantillon. Nous vous envoyons donc volontiers un échantillon de notre entraînement à vis dryspin. 

Nous avons résumé pour vous toutes les caractéristiques et tous les avantages des entraînements à vis dryspin sur l'échantillon. Jugez-en par vous-même. Et nos spécialistes sont à votre service pour répondre à vos questions.
Demander maintenant


Commander en ligne 

Tailles de filet
Boutique

Obtenir plus d´informations

Photo USP
Plus d'informations


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.