Les entraînements à vis sont des éléments de machine qui transforment un mouvement de rotation en translation. Les vis hélicoïdales et les vis trapézoïdales igus sont disponibles en trois matériaux (acier, inox et aluminium) et peuvent être combinées à des écrous en plus de sept matériaux. Les matériaux iglidur optimisés en terme de frottement permettent une utilisation sans graisse et sans entretien. Ils peuvent aussi être configurés et commandés en ligne rapidement et simplement. La technologie dryspin mise au point par igus offre une durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie des filets ainsi qu'un rendement plus élevé grâce à des angles de flancs plats. La géométrie de l'écrou allant avec la vis est variable même en version standard. Les géométries possibles vont des formes cylindriques avec collerette ou surface de serrage aux écrous réduisant le jeu comme les écrous zéro backlash, à faible jeu ou anti-retour.
L'usure est un critère important pour les pièces utilisées dans des applications en mouvement. Les polymères résistants à l'usure comme nos matériaux iglidur sont la solution pour minimiser l'usure et augmenter la durée de vie des pièces. Grâce à leurs propriétés tribologiques, les matériaux iglidur® conviennent parfaitement à tous les domaines d'application qui exigent un bon coefficient de frottement et une usure aussi faible que possible. Le plus grand laboratoire de tests du secteur a une superficie de 3 800 m² où igus recherche, met au point et procède à des séries de tests complexes. Tous les matériaux sont soumis à différentes séries de tests pour vérifier leurs propriétés tribologiques afin que l'usure puisse être minimisée et les intervalles d'entretien allongés. Ils présentent un frottement et une usure très faibles et permettent une utilisation sans graisse exigeant peu d'entretien. Les polymères iglidur® ont de très bonnes propriétés tribologiques et garantissent ainsi une plus longue durée de vie aux pièces fabriquées avec eux.
Un nombre considérable de tests et d'essais de matériaux est effectué chaque année sur les nombreux bancs d'essais :
« La tribologie est la science du frottement et de l'usure. Les polymères optimisés en termes tribologiques sont des polymères qui présentent un frottement minime et un faible taux d'usure. Sont combinés pour la fabrication de nos produits dry-tech des polymères de base, des lubrifiants solides et des renforts qui permettent aux paliers de se passer de lubrification supplémentaire contrairement à leurs homologues en métal, de disposer de toutes les caractéristiques souhaitées et de générer un frottement, une génération de chaleur et une usure extrêmement faibles. » - Docteur.-Ing. Ralf Selzer, responsable de la recherche et du développement des paliers lisses
Vous ne voulez pas prendre de risques et souhaitez tester le matériau avant de mettre votre application en service ? Ou vous avez une application peu commune pour laquelle vous recherchez une solution adaptée ? Pas de problème ! Nous testons votre application dans notre laboratoire de tests et mobilisons notre savoir-faire pour trouver la solution igus® qui convient le mieux à vos besoins.
Charge : 50 N
Course : 140 mm
Vitesse de rotation : 450 tr/min
Durée de l'essai : 150 000 cycles
1. Géométrie concurrente 10x3 / POM
2. TR10x3 / 1.4301 iglidur® J / moulage par injection
3. DS10x3 / 1.4301 iglidur® J / moulage par injection
L'évaluation du test d'usure pour la taille 10x3 en inox a montré que notre filet dryspin® Ds10x3 peut avoir jusqu'à 25 % d'usure de moins, jusqu'à 25 % de durée de vie de plus et des rendements plus élevés que le produit concurrent et le filet trapézoïdal Tr10x3.
À la demande d'un client, le spécialiste des plastiques en mouvement igus® a comparé ses vis dryspin® Ds10x25 à deux produits concurrents avec un filet hélicoïdal de même taille. Les produits, prévus pour la technique ferroviaire, ont été soumis à un test d'usure et à un test de rendement et examinés au bout d'un maximum de 630 000 cycles.
1. Géométrie concurrente 1 / POM + PTFE
2. Géométrie concurrente 2 / POM + PTFE
3. dryspin® Ds10x25 / iglidur® J / moulage par injection
Même après 630.000 cycles, l'écrou dryspin® concluait le test en sa faveur avec une usure nettement inférieure et un rendement supérieur à ceux des produits concurrents.
Le système d'expertise vous permet de trouver rapidement la bonne référence d'entraînement à vis pour votre application et d'obtenir des informations sur la durée de vie estimée du produit. Vous pouvez ensuite commander les références ou nous demander de plus amples informations.
Le configurateur vous permet de trouver rapidement la bonne vis et d'en usiner chaque extrémité en fonction de vos besoins. L'application génère directement un plan coté pour votre configuration. Vous pouvez ensuite commander directement votre vis ou nous demander de plus amples informations.