Les couronnes d'orientation iglidur PRT sont des solutions légères, compactes et prêtes à monter. Le perfectionnement constant de cette gamme de produits nous a permis de mettre au point une couronne d'orientation qui convient aux espaces encore plus petits tout en étant encore plus économique que les modèles disponibles jusqu'à présent.
NOUVEAU : Maintenant disponible en de nouvelles tailles 20 et 30
Nouvelles variantes
Permettre des entraînements et des mouvements sur un petit espace est une nécessité à laquelle nous devons faire face dans de nombreux secteurs, que ce soit dans la mise au point de véhicules ou dans le secteur du génie mécanique. La couronne d'orientation iglidur PRT-04 a la flexibilité qu'il vous faut. Il permet des rotations et des pivotements fluides, dans des espaces encore plus petits. Ces qualités élargissent les applications possibles.
Si vous avez des questions sur l'élargissement de notre gamme PRT-04, choisissez l'une des possibilités de contact pour que nous puissions vous conseiller. Nos spécialistes sont à votre service pour y répondre.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24