Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Les meilleures nouveautés pour les couronnes d'orientation PRT

Vous trouverez ici des solutions innovantes pour votre application particulière. Parmi nos nouveaux produits, citons la nouvelle couronne d'orientation PRT avec une combinaison de matériaux composée à 50 % de bois, une matière première renouvelable. Nous présentons aussi un couronne d'orientation en inox ou en aluminium dont les coûts peuvent atteindre 85 % par rapport à notre série PRT-04. 

Nous défendons le progrès technologique et la durabilité, avec notre devise « Augmenter la technicité, baisser les coûts » comme principal moteur. En plus des innovations mentionnées, nous proposons également une multitude de tailles spéciales et d’accessoires tels que dispositifs de blocage manuels et systèmes de mesure numériques pour couronne d'orientation afin de répondre au plus près à vos besoins.

Couronne d'orientation PRT composée en bois

La série PRT-02 se distingue par sa faible poids et ses faibles coûts

La gamme de produits de la couronne PRT-02-30-WPC se compose d’une combinaison bois-polymère avec 50 % de bois et 50 % polymère. Nous proposons ainsi pour la première fois une combinaison de matériaux composée à 50 % de matières premières renouvelables et n’ayant pas besoin de lubrifiant. 
Plus d'informations

Disque de support monté

Etude de produit pour solutions économiques constituées d’éléments de glissement en iglidur® J et de tôle en aluminium ou en inox

PRT-06-100 : Jusqu’à 85 % d’économies par rapport à la PRT-04

La nouvelle couronne d'orientation PRT est très légère et plate, tout en étant économique par rapport au reste de notre gamme PRT. Avec ses 8 mm seulement, il est deux fois moins haut que la couronne d'orientation de la série PRT-04.

Adaptation simple à vos besoins, avec des écarts au choix

PRT-04 avec verrouillage tous les 90 degrés en standard, NOUVEAU : au choix

La fonction d’arrêt permet un mouvement précis de la couronne d’orientation PRT-04 même en présence de fortes charges. 
  • Force de retenue maximale du boulon de verrouillage : 350 N
  • Structure à la fois compacte et robuste
  • Partie intégrante du système modulaire de la série PRT-04
Plus d'informations

Couronne d'orientation en inox avec éléments de glissement en A181

PRT-04 conforme aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011

La couronne PRT-04 à bagues en inox convient à la perfection aux fortes charges en raison de sa grande rigidité. Avec ses éléments de glissement en iglidur® A181, cette couronne d'orientation PRT est conforme aux exigences du FDA et peut donc être utilisée dans le secteur alimentaire et de l'emballage, entre autres.
Plus d'informations

PRT-01 à couple réglable

Augmentation allant jusqu'à 5 Nm du couple sur la PRT-01-03-ED

Notre nouvelle PRT à couple variable permet une augmentation du couple d’entraînement allant jusqu’à 5 Nm. Cela augmente la qualité du mouvement et produit un certain effet d’auto-blocage. Cette couronne d'orientation est basée sur notre PRT-01-30 éprouvée. Cela signifie que la série 01 s’ajoute également à notre système modulaire.
Plus d'informations

PRT-04 CR

PRT pour salle blanche sèche

iglidur® PRT-04-100-CR, la couronne d'orientation à certificat salle sèche

Notre couronne d'orientation iglidur® PRT-04-100-CR a été mise au point pour les salles blanches. Elle offre les mêmes caractéristiques techniques que la PRT-04-100 avec en plus des émissions de particules encore diminuées par la présence de couvercles sur les anneaux extérieurs.
Elle obtient ainsi la classe 3 avec une charge de 10 kg et une vitesse de 0,5 m/s et la classe 4 sur une structure avec des mouvements oscillants de 180° et une vitesse de 0,1 m/s. Aussi disponible depuis peu avec certificat supplémentaire pour salles sèches. Testée dans une salle blanche sèche de la classe de pureté de l'air 3 (selon ISO 14644-1), à une température ambiante de 22 °C et une humidité de l'air <1 % (point de rosée de -40 °C). Résultat d'ensemble : classe ISO 7.

Compacité en hauteur avec la PRT-04 en diamètres sur mesure

Diamètres universels en forme 04

Notre système modulaire PRT-04 offre non seulement une vaste gamme standard, il permet aussi d'avoir des diamètres sur mesure jusqu'à 2 000 mm. Déterminez maintenant le diamètre convenant à votre application et bénéficiez de la forme compacte et fine de notre PRT-04.
Plus d'informations

PRT-01-700

Couronne d'orientation d'un diamètre intérieur de 700 mm

Couronne d'orientation PRT-01-700 d'un diamètre intérieur de 700 mm

Notre nouvelle couronne PRT-01-700 peut absorber des charges statiques de 32 t maximum et des moments de basculement atteignant 10 000 Nm. Elle est donc un complément parfait à notre gamme standard. Elle est proposée comme solution prête à monter et peut être intégrée directement à votre application. La couronne PRT est d'usage universel et l'utilisation d'éléments de glissement sans graisse la rend insensible à la poussière et à la saleté. Le boîtier est en aluminium léger anodisé. Elle convient parfaitement aux applications à forte charge en raison de sa grande rigidité.

PRT ECO

Couronne d'orientation PRT avec au moins 97 % de granulés de recyclage

iglidur® PRT-02-30-ECO, pour des performances durables

Notre couronne iglidur® PRT-02-30-ECO fait appel à des granulés de recyclage. Fabriqués en matières premières qui ont déjà été transformées, ils sont très durables. Les deux matériaux choisis et combinés ici, iglidur® P4 et iglidur® M260, fonctionnent très bien ensemble et offrent une bonne durée de vie.  

PRT-04-100-CR

Couronne PRT pour salles blanches homologuée ISO14644-1 classe 3 / 4

iglidur® PRT-04-100-CR, la couronne d'orientation pour salles blanches

Notre couronne d'orientation iglidur® PRT-04-100-CR a été modifiée spécialement pour les salles blanches. Elle a les mêmes propriétés techniques que notre PRT-04-100 avec en plus des couvercles sur l'anneau extérieur pour réduire l'émission de particules. Avec une charge de 10 kg et une vitesse de 0,5m/s, elle entre dans la classe 3. Avec une structure à pivotement de 180° et une vitesse de 0,1m/s, elle répond à la classe 4. 

iglidur PRT-05-15-PC

Couronne d'orientation optimisée avec son nouveau design

iglidur® PRT-05-15-PC, la couronne légère à longue durée de vie

Notre couronne d'orientation iglidur® PRT-05-15-PC se compose de pièces moulées par injection qui peuvent être fabriquées de façon économique et montées facilement. Le design simple garantit une structure légère et stable. Les matériaux iglidur® M260 et P4 utilisés sont composés à au moins 97 % de granulés de recyclage et leur combinaison offre une longue durée de vie. 

Éléments de glissement universels

Eléments de glissement universels

Éléments de glissement pour couronnes d'orientation sur mesure

Nos éléments de glissement universels vous permettront d'obtenir d'excellents résultats en matière de frottement et d'usure, même en présence de fortes charges. Leur structure souple en Z permet une utilisation pour des tailles non standard. Les pattes permettent de les ajuster à différents diamètres. Ils peuvent également être adaptés en hauteur et répondent ainsi à différentes tolérances. La structure symétrique des éléments de glissement permet de desservir toutes les charges quelle que soit leur direction avec un seul composant. Les éléments de glissement sont sans graisse et sans entretien, convenant donc parfaitement à un fonctionnement à sec. 

Livre blanc

Livre blanc La brochure d’information gratuite (en anglais) présente la couronne d'orientation iglidur® PRT, solution idéale pour les applications en oscillation et en rotation.
Demander maintenant

Système d'expertise PRT

Ordinateur portable avec site web igus En quelques clics seulement, le système d'expertise iglidur® PRT vous propose des couronnes d'orientation adaptées à votre application et vous calcule la durée de vie escomptée.
Configurer maintenant

Foire aux questions

FAQ PRT Nous avons rassemblé ici, pour vous, les questions les plus fréquemment posées sur nos couronnes d'orientation iglidur® PRT.
Consulter notre FAQ

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.