La nouvelle poudre de revêtement iglidur IC-05 est conforme aux exigences du FDA et de l'UE et convient donc au revêtement par poudre de pièces d'usure dans le secteur des produits alimentaires.
Le revêtement avec des matériaux iglidur vous permet de résoudre des problèmes d'usure même dans les endroits où il y a peu de place pour les paliers lisses en raison d'espaces de montage exigus.
Comment fait-on pour toujours mettre exactement 12 grammes de gommes dans ces petites poches ? Les systèmes de dosage équipés de mécanismes ultra sensibles sont capables d'en diviser en portions des milliers en un éclair. Et ensuite, ils passent par des glissières et des bandes pour atterrir dans le carton.
Tous ces mécanismes et les glissières sont exposés à l'usure pendant ces opérations. Les matériaux de revêtement iglidur contribuent à protéger les petits logements fragiles et les surfaces de glissement comme les tôles par exemple.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24