Poste de déchargement de métal brut et de ferraille pour la production d'acier. Une chaîne en métal et des câbles en caoutchouc/plastique avec les accessoires nécessaires pour l'appui (roulettes d'entraînement, tambours d'appui) étaient auparavant utilisés comme le montre la photo. En raison du poids élevé de la chaîne en métal, de la présence importante de poussière ainsi que de la contamination due aux lubrifiants et aux huiles, il a été décidé de remplacer ladite chaîne par une chaîne porte-câbles en polymères. L'endommagement permanent des câbles dans la chaîne en métal, dû aux arêtes vives et à l'ensoleillement constant, a été la principale raison de ce remplacement rapide.
Chaînes porte-câbles série : 4040.36.200.0
Câbles chainflex® : CF35.40.04, CF10.15.04, CF9.15.12, CF310.350.01, CFPE.350.01
Solution quasiment sans entretien pour le système de guidage de l'énergie avec des produits en polymères igus®. Des matériaux optimisés quant à leur interaction et l'expérience tirée de nombreuses applications similaires dans le monde entier augmentent la durée de vie dans les aciéries et réduisent les coûts. igus® propose, sur demande, une garantie système pour de telles applications.
Le remplacement du système de chaînes porte-câbles et des câbles a demandé à peine deux jours de travail. Cette application fonctionne sans problème depuis novembre 2007.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24