Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop®


C'est pour guider les câbles de manière sûre dans les applications suspendues que la société igus a conçu e-loop comme alternative aux boucles de service (ombilicaux). Produit idéal pour les applications tridimensionnelles.

e-loop associe les avantages d'une chaîne porte-câbles en polymères à ceux d'un câble très résistant à la traction. Les forces de traction sont absorbées par le câble de traction à l'intérieur de la chaîne et conduites dans les éléments de fixation et la structure. Ainsi, les câbles ne subissent aucune sollicitation en traction.

La chaîne porte-câbles modulaire en polymère hautes performances permet d'avoir un rayon de courbure constant à tout moment et tient face aux vibrations et aux chocs.
iSet e-loop
(vidéo en anglais)

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Système modulaire à ouverture simple
  • Protection par vis en option pour ne pas perdre de pièces
  • Section maximale des câbles de 76 mm, ou rayon de courbure de 500 mm
  • Protection contre les coups par une robuste enveloppe extérieure en PU
  • Double protection vissée de tous les éléments pour un fonctionnement fiable
  • Insensibilité à la saleté
  • Sont également disponibles en option une variante dite « drop safe » avec sécurisation supplémentaire par vis et une variante en inox
  • Résistance aux intempéries
Baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves

Preuves

  • Charge utile du câble de 50 kN
  • Insensibilité aux vibrations et résistance aux intempéries prouvées lors d'essais dans le laboratoire
  • Insensible aux chocs et incassable
  • e-loop a une structure dite « drop safe » grâce à une double sécurisation par vis des pièces
  • Conception basée sur l'e-loop standard qui a déjà démontré sa résistance aux intempéries et aux vibrations sur 150 000 cycles
  • Protection contre les coups par une robuste enveloppe extérieure en PU
  • Délai de livraison : à compter de 6 semaines
Durabilité

Durabilité

  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant.
  • igus investit depuis le début dans Mura Technology et encourage ainsi le recyclage chimique. Du pétrole brut à partir de déchets plastiques en 20 minutes.

Livres blancs


Guidage des câbles e-loop dans les équipements de forage vertical (en anglais)

Guidage des câbles e-loop dans les équipements de forage vertical (en anglais) Une solution nouvelle faisant figure d'alternative aux boucles de service sur les équipements de forage vertical offre une durée de vie nettement plus longue dans des conditions extrêmement hostiles.
Télécharger (en anglais)

Applications avec e-loop

Applications avec e-loop Mis au point à l'origine pour un usage très particulier dans les équipements de forage profond
, le guidage de l'énergie e-loop était aussi utilisé dans  les excavatrices à godets, dans les équipements de déchargement de navires et dans la construction d'éoliennes offshore, par exemple, peu de temps après sa commercialisation. Ce livre blanc se veut source d'idées en décrivant diverses applications.
Télécharger (en anglais)

Structure d'e-loop

Intérieur d'e-loop Intérieur composé de quatre pièces moulées par injection. Deux d'entre elles constituent l'entretoise dans le maillon et sont vissées (imperdables). Ce vissage permet aussi de les serrer sur le câble de traction.
Elément de protection extérieur e-loop Eléments de protection extérieurs  en PU absorbant les chocs et protégeant la chaîne porte-câbles et les câbles des chocs forts.
Câble de traction e-loop Les maillons sont empilés et retenus sur le câble de traction très robuste. Le câble utilisé est un câble en polymère renforcé de fibres avec une charge de traction admissible de 50 kN.
Eléments de fixation e-loop Des  éléments de fixation robustes en acier sont utilisés pour e-loop. Le câble en polymère qui absorbe toute la force de traction d'e-loop y est intégré.
Montage de deux maillons e-loop (vidéo en anglais)
e-loop dans l'usine (vidéo en anglais)

Gamme de produits e-loop, l'alternative aux ombilicaux

e-loop pour les applications topdrive

NOUVEAU : e-loop pour les applications topdrive

Le nouveau système e-loop ELP.TD.300 est une structure en quatre pièces pour les applications topdrive suspendues. Il protège les câbles et les guide de manière sûre dans les applications topdrive suspendues. Son ouverture latérale permet d'insérer facilement les câbles. Autres avantages : entretien simple, longue durée de vie, insensibilité aux vibrations et résistance aux intempéries.

Dynamique, entretoise tous les maillons :
RéférenceØ intérieurØ extérieurRayon de courburecâble ≤ ø 
ELP.TD.300.*230 mm300 mm500 mmRayon de courbure : 75 mm Demander
* Disponible au printemps 2022
e-loop
220 mm : dynamique, entretoise tous les maillons
RéférenceØ intérieurØ extérieurRayon de courburePoids 
ELP.220.01.D150 mm220 mm380 mm≈18 kg/m≈18 kg/m Demander

  220 mm - statique, entretoise tous les deux maillons
RéférenceØ intérieurØ extérieurRayon de courburePoids 
ELP.220.01.S150 mm220 mm175 mm≈11 kg/m Demander

  300 mm - dynamique, entretoise tous les maillons
RéférenceØ intérieurØ extérieurRayon de courburePoids 
ELP.300.01.D230 mm300 mm500 mm≈22 kg/m Demander

  300 mm - statique, entretoise tous les deux maillons
RéférenceØ intérieurØ extérieurRayon de courburePoids 
ELP.300.01.S230 mm300 mm210 mm≈13 kg/m Demander

  430 mm - dynamique, entretoise tous les maillons
RéférenceØ intérieurØ extérieurRayon de courburePoids 
ELP.430.01.D360 mm430 mm625 mm≈32,4 kg/m Demander

 

e-loop avec roulettes

e-loop avec roulettes Roulettes sous une e-loop, pour la déplacer plus facilement au sol par exemple. Cette application pourrait être utilisée pour l'alimentation en courant quai de navires dans les ports.

e-loop avec poignées

e-loop avec poignées Facilite le transport ou le déplacement du système e-loop sur les quais par exemple ainsi que la manipulation en combinaison avec les roulettes.

Test de résistance et de rupture de l'e-loop

igus teste ses chaînes porte-câbles pour des applications données dans son propre laboratoire afin qu'elles aient une longue durée de vie.

Test de résistance de l'e-loop
Test d'endurance d'une e-loop entièrement confectionnée avec des câbles destinés à un topdrive de 500 t. Le test est effectué en plein air (exposition aux intempéries) avec une simulation du vent et des vibrations.

Résultat : 40 000 cycles de test ont été effectués jusqu'à présent. Les intempéries n'ont pas eu la moindre incidence sur le fonctionnement d'e-loop. Ni les chocs latéraux, ni les impacts ni les vibrations ne gênent pas la chaîne e-loop. (vidéo en anglais)
Test de rupture e-loop
Déroulé du test : La chaîne e-loop a été lancée d'une hauteur de 10 mètres contre un coffre fort qu'elle a heurté de plein fouet.

Résultat : L'essai a montré que la chaîne e-loop est capable de résister à un tel impact et qu'elle est insensible aux coups et incassable.

Les projets les plus intéressants avec e-loop

e-loop peut être utilisé dans les secteurs suivants :


e-loop : foire aux questions

Comment guider de l'énergie de manière fiable et sûre dans des applications « heavy duty » ? Quelle alternative y a-t-il aux boucles de service et ombilicaux ?
Pour permettre un guidage sûr des câbles, même gros et lourds, dans les applications suspendues, igus a mis au point la chaîne e-loop comme alternative aux ombilicaux. e-loop est un système modulaire tridimensionnel rond qui assure le mouvement des câbles dans un rayon de courbure donné et protège les câbles notamment des efforts de traction typiques pour ce type d'application. Les câbles peuvent être mis en place individuellement et être échangés lors des maintenances. Les maillons de la chaîne peuvent aussi être échangés individuellement à tout moment.

Comment la chaîne e-loop absorbe-t-elle les forces ?
La nouvelle chaîne porte-câbles igus s'articule autour d'un câble en plastique très résistant à la traction qui absorbe les efforts sur les câbles. Ce câble est réalisé en une fibre synthétique. Il est quasiment incassable, résistant aux intempéries, souple et insensible à la corrosion.
Comment remplacer des câbles dans la chaîne e-loop ?
Décrocher, poser à plat, dévisser, échanger le(s) câble(s), revisser, raccrocher. L'entretien est un jeu d'enfant grâce à la structure modulaire de la chaîne porte-câbles. Une chaîne de réserve devrait toutefois être prévue pour éviter les arrêts si jamais tout allait mal.

Comment igus livre-t-il la chaîne e-loop et comment se fait l'installation ?
igus livre la chaîne e-loop comme vous le souhaitez, soit totalement assemblée ou entièrement confectionnée, sur touret ou sur palette. La chaîne e-loop a un filet donné à son extrémité, vous y montez ce que vous souhaitez. Notre équipe expérimentée se charge volontiers du montage.
 

Comment est évitée la chute de composants ?
Les maillons de la chaîne sont tous sécurisés avec des vis, évitant que quoi que ce soit ne tombe.


Consignes de montage e-loop

Consignes de montage e-loop

Ces consignes de montage expliquent comment assembler la chaîne e-loop avec des câbles et sans câbles. 

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Câbles topdrive

Câbles topdrive Le paquet de câbles qu'il vous faut pour votre système topdrive, constitué de câbles de puissance pour moteurs, de données et hybrides

Système prêt à l'emploi readychain

Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés Un seul fournisseur Jusqu'à 95 % de temps de confectionnement en moins

Etude & conception

Etude & conception Solutions sur mesure (en dehors de la gamme catalogue) pour les applications spéciales


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.