Lors de la coloration, le colorant pénètre dans le composant sur 0,4 mm environ et provoque une modification négligeable des cotes. La profondeur de pénétration limitée peut alors être utilisée comme indicateur d'usure. La coloration peut réduire la résistance à l'usure d'un facteur 3 en fonction de l'application. Les propriétés mécaniques ne sont quasiment pas modifiées. Une épaisseur minimale de paroi de 1 mm est nécessaire pour la coloration afin de garantir la fabrication correcte et la stabilité de votre composant.
Découvrez nos nouveaux produits et services pour la fabrication additive.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24