Comment devenir fournisseur igus®

Rien n’impressionne autant le client, d’où qu’il vienne, que la rapidité !

Pour pouvoir réagir rapidement aux demandes de nos clients, nous travaillons avec des fournisseurs qui œuvrent également en ce sens.
Ce que nous demandons à nous fournisseurs :

  • Qu’ils livrent rapidement les articles corrects.
  • Qu’ils contribuent constamment à réduire les coûts.
  • Qu’ils assurent une grande qualité.
  • Qu’ils soient compétents en matière de mise au point.
  • Qu’ils traitent les informations avec la confidentialité voulue.
  • Qu’ils réagissent aux demandes non standard.

Etre certifié ISO est nécessaire dans la plupart des cas. Les prix, bien entendu, jouent un rôle décisif. Günter Blase à ce sujet : « Nous ne voulons pas toujours le meilleur prix qui soit, mais nous voulons celui juste après, et sans qu’il soit nécessaire de le réclamer. »

igus attache une grande importance à des relations durables avec tous les fournisseurs. Demandez-nous des références ! Aux dires de certaines entreprises : « Pour le paiement, igus est d’une incroyable ponctualité. »


Contact:

En raison d'une forte augmentation d'activités, nos délais de livraison ont été modifiés à 6-12 jours ouvrables. Nous mettons en place les mesures nécessaires afin d’augmenter très rapidement nos capacités de production et de remédier à cette situation.

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog

A propos d´igus® MédiasSalonsCarrièreContactService AchatsMaison mère et usine de Cologne

Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles