Palier lisse cylindrique en iglidur® W300, pouce

Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres

Palier lisse cylindrique en iglidur® W300, pouce
Palier lisse cylindrique en iglidur® W300, pouce drawing
1 sur 2
Palier lisse cylindrique en iglidur® W300, pouce
Palier lisse cylindrique en iglidur® W300, pouce drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: WSI-0203-03
  • Matériau: iglidur® W300
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Très bon coefficient de frottement
  • Grande résistance aux charges de bord
  • Grande résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
iglidur® W300 | Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
L'iglidur® W300 offre une grande résistance à l’usure, même en combinaison avec des arbres rugueux ou dans des milieux particulièrement abrasifs. De tous les matériaux iglidur®, c'est celui qui est le plus résistant aux influences extérieures.Domaines d'application typiques

Technique de décolletage
Industrie de l'imprimerie
Industrie du bois
Construction de machines

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Pour les applications exigeant un faible coefficient de frottement dynamique et une forte résistance à l’abrasion
  • Avec les arbres en inox 304L
  • Pour une application avec des agents abrasifs ou des arbres très rugueux
  • Résistance à la saleté
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures