igusigus-icon-cart(0)

Embout à rotule fileté / Pour températures élevées

EALM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-05-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
EALM-05-HT product image
EALM-05-HT product image
EALM-05-HT technical drawing
  • Filet à droite / filet à gauche
  • Matériau du boîtier : iguton G
  • Matériau de la calotte : iglidur® X
  • Gamme dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
  • Utilisation possible jusqu'à +200 °C
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24