Sans graisse durant toute la durée de vie
Fonctionnement silencieux et glissement régulier
Longue durée de vie
Grand choix de tailles et de variantes
Faible poids, montage simple
Produits économiques
Sur stock
Solutions pour les tout petits rayons de courbure
Faible poids, dynamisme élevé
Division interne modulaire et polyvalente
Excellentes propriétés de déplacement
Résistant à la corrosion
ø 8 mm compatible avec les roulements à billes
Système modulaire étendu pour mouvements linéaires
Guidages linéaires à faible hauteur de montage
Silencieux, légers et propres
Fonctionnement à sec sans entretien
Durée de vie calculable
Vis trapézoïdale avec écrou
Système autobloquant à rendement élevé
Sans graisse et à faible niveau sonore
Amortissement des vibrations
Structure plate
Fonctionnement à sec
Rotules lisses autoalignantes
Guidage sûr de l´énergie pour les mouvements en 3D
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24