Douille drylin® Q, tandem

QJRMT-05-20 product image
igus-icon-lupe
QJRMT-05-20 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
QJRMT-05-20 product image
QJRMT-05-20 technical drawing
  • Boîtier fermé en aluminium anodisé
  • Absorption de couples jusqu'à 10 Nm
  • Eléments de glissement anti-rotation en iglidur® J
igus-icon-lieferzeitQJRMT-05-20
20

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures