Arbre en aluminium drylin® R, AWMP

AWMP-10 product image
igus-icon-lupe
AWMP-10 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
AWMP-10 product image
AWMP-10 product image
  • Faible poids
  • Fonctionnement optimal en combinaison avec des films lisses en iglidur® J/J200
  • Faible usure des paliers lisses
  • Résistance à la corrosion
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
igus-icon-lieferzeit-dotAWMP-10
10
Arbre massif

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures