Arbre en acier drylin® R, SWM, 1.1213

SWM-08 product image
igus-icon-lupe
  • Produit standard économique
  • Capacité de charge élevée
  • Pour les applications en milieu sec
  • Faible coefficient de frottement avec les paliers lisses polymères
  • Acier 1.1213 (Cf53)
igus-icon-lieferzeitSWM-08
8
Arbre massif

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures