igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau élément de glissement : iglidur® J
- Mode de fixation : trous traversant
- Taille 27
- Capacité de charge, stat. : 500 N
igus-icon-lieferzeit-dotNW-01-27
20
40
aucun
Réf.
Découvrez le chariot drylin® N de taille 27 avec élément de glissement en iglidur® J. D'une capacité de charge de 500 N, ce chariot de haute qualité est facile à assembler grâce à ses trous traversants. Idéal pour les applications nécessitant durabilité et fiabilité. Faites confiance à la qualité de drylin pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24