Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Module universel compact : dispositif de rappel triflex® RS pour robots industriels

Module universel pour tous les mouvements du robot

Le DressPack triflex® R est un module universel très compact qui est monté aux points de fixation existants du robot. Sa hauteur de montage très réduite et le guidage de la chaîne porte-câbles triflex® R parallèlement au bras du robot permettent de réaliser des applications dans un espace de montage très limité. Le DressPack triflex® RS à ressort de rappel intégré est un excellent système pour un guidage de l'énergie jusqu'à la tête du robot qui soit sûr et ne sollicite pas les câbles.
Nos spécialistes répondent volontiers à vos questions sur place, face à l'application.
 

 
 
Boutique
DressPack triflex® R 1: Un module, compact et vite monté sur le robot industriel 2: Ressort de rappel intégré pour éviter la formation de boucles 3: Butée limitant la liberté de mouvement à une valeur donnée 4: Eléments de fixation pour un raccordement sûr 5: Anneau de guidage pour un guidage parallèlement et au plus près du bras du robot

Système triflex R RS

 
1: Un seul module, au montage compact et rapide sur le robot industriel
 
2: Tiges ressorts intégrées évitant la formation de boucles
 
3: Butée de limitation pour une liberté de mouvement donnée
 
4: Eléments de fixation pour un raccordement sûr
 
5: Anneau de guidage pour un guidage parallèle au plus près du bras du robot
Système de rappel sur une application
Système de rappel triflex R à l'œuvre

Exemple d'application

  • Kit standard pour toutes les applications, à monter directement
  • Ressort de rappel intégré
  • Produit privilégié pour les applications robotiques dans un tout petit espace de montage
  • Peu encombrant car de faible hauteur et guidé au plus près du bras du robot
  • Excellente durée de vie
  • Usage universel

Un système complet en 4 étapes

1ère étape

Sélection de la bonne taille de chaîne avec l'outil en ligne

  • Déterminez au moins le nombre et le diamètre extérieur des câbles et tuyaux qui seront guidés par les axes 3 à 6.
  • Le configurateur de divisions internes vous aide à trouver la taille de chaîne qui puisse accueillir correctement les câbles nécessaires.
Vidéo tournée sur le site allemand

2ème étape

Choix de la plaque de support pour le système de rappel

Système triflex RS de profil Le schéma montre un point fixe à gauche
  • Vous pouvez choisir si l'extension de la chaîne porte-câbles se fera à droite ou à gauche
  • Le sens du regard pour la détermination du point fixe (à gauche ou à droite) est toujours de l'arrière vers l'avant
  • Eléments de fixation et anneau de guidage compris dans la fourniture

3ème étape

Choix de la variante de chaîne et de la longueur supplémentaire

TRE.B, la version ouverte

  • La version TRE.B peut absorber 4 fois plus de force de traction que la version TRC
  • Par version ouverte, on entend le fait que câbles et tuyaux peuvent être insérés dans la chaîne porte-câbles par simple pression
  • Choisissez la taille correspondant au système RS choisi
  • Avec la référence, vous déterminez la longueur supplémentaire de chaîne (500mm, 1000mm, 1500m ou 2000mm) qui devra être disponible en dehors du système RS.

TRC, la version fermée

  • La version fermée offre une protection maximale face aux influences extérieures
  • Choisissez la taille correspondant au système RS choisi
  • Avec la référence, vous déterminez la longueur supplémentaire de chaîne (500mm, 1000mm, 1500m ou 2000mm) qui devra être disponible en dehors du système RS.

4ème étape

Choix de l'adaptateur qui convient

Options supplémentaires pour une protection encore plus grande

Système RS avec couvercle

triflex R système RS avec couvercle
Plan couvercle RS
  • Idéal pour tour travailler au-dessus de la tête
  • Protection supplémentaire pour la chaîne porte-câbles
  • Surface pour l'ajout de pièces supplémentaires légères ou pour un marquage de l'application
Référence Indice de taille A
en mm
B
en mm
C
en mm
D
en mm
Charge supplémentaire
en kg
Poids du produit
en kg
Prix
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés TR.RS.40.COVER 40 101,7 550 567,5 244,6 1,5 2,6 259,83 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés TR.RS.50.COVER 40 101,7 550 567,5 244,6 1,5 2,8 259,83 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.RS.60.COVER 60 170,7 850 880 344,6 3,5 7,2 310,80 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.RS.70.COVER 70 170,7 850 880 344,6 3,5 7,2 310,80 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.RS.85.COVER 85 170,7 850 880 344,6 3,5 7,2 310,80 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés TR.RS.100.COVER 100 172 853 910,5 397,6 3,5 8 345,39 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Exemple de système RS

Vidéo de montage système RS


prêt(s) à être expédié(s) en 4 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.