Différents matériaux pour arbre et vis
Logements tous sans graisse grâce aux polymères hautes performances iglidur®
Version haute température disponible
Les modules linéaires SHT peuvent être configurés comme système à plusieurs chariots ou avec marche inversée droite/gauche
Rails de guidage plats drylin® ou rail profilé
Profilés à arbre double résistant à la déformation
Variante en inox résistante à la corrosion disponible
Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale
Pour déplacements manuels et à moteur
Guidage monotube drylin® pour les déplacements faciles avec vis à l'intérieur
Disponible sans vis, comme système de mesure à graduation
Versions à collerette pour une fixation axiale à des surfaces ou des profilés
Vis trapézoïdale ou hélicoïdale au choix
Vis d'entraînement montée sur roulements à billes
Rail haut, extrêmement résistant à la déformation
Stabilité élevée
Disponible en version Standard et Preload
Précision élevée, rigidité extrême et alignement précis grâce à une fabrication CNC
Réglage par vis trapézoïdale
Montage possible de l'unité supérieure avec alignement à gauche ou à droite
Pour déplacements manuels
Rail drylin® W, en aluminium, anodisé dur ou structure complète en matériaux inox VA et V4A (grande résistance à la déformation)
Disponible en option comme version précontrainte SLWE-XY-PL