Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Module linéaire à courroie crantée

Nombre de produits: 4

Nouveau

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
Sur demande
22 articles, sont prêts à être expédié(s) :
5 en 3-4 semaines
Vers la page produits

Module télescopique à crémaillère Apiro drygear®

Le réducteur linéaire permet différentes courses dans l'application et renferme des éléments à crémaillère. Il est configurable en plusieurs longueurs, pour les applications à pousseur par exemple.
  • Entraînement manuel ou à moteur
  • Modules pouvant être mis en série ou en parallèle 
  • Kit capteurs disponible pour toutes les variantes
  • Température d’emploi : +5°C à +50°C
à partir de 87,40 EUR/Pce
22 articles, sont prêts à être expédié(s) :
13 en 3-4 semaines
Vers la page produits

drygear® Apiro | Réducteur elliptique avec module linéaire

Le module linéaire Apiro de la gamme modulaire est aussi disponible avec un réducteur elliptique intégré.

Informations produit
  • Rapport disponible 4:1
  • Très compact
Disponible en option
  • Différents éléments de fixation 
Sur demande
22 articles, sont prêts à être expédié(s) :
11 en 3-4 semaines
Vers la page produits

drygear® Apiro cantilever axis with coupling

General properties:
  • Motorised or manual adjustment possible 
  • Wide range of accessories available
  • Suitable for splash water
  • Easy
  • Lubrication-free
  • Clearance arm
Sur demande
22 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
11 en 3-4 semaines
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.