Aluminium anodisé dur, convient aux structures en autoportance, robuste, résistant à la corrosion, léger
Aluminium anodisé clair
Profilé creux, aluminium, anodisé clair
Aluminium, anodisé dur
Rond, aluminium anodisé dur
Rail double rond en inox type 316
Rail simple, rond, aluminium anodisé dur
Rail profilé, rond, aluminium anodisé dur
Réglage manuel du jeu, dispositif de blocage manuel
Chariot « Heavy Duty » pour les conditions extrêmes
Chariot compact pour une grande robustesse
Chariot miniature standard
Chariot de guidage, monté, carré
Chariot monté, rond
Chariot compact en aluminium anodisé
Guidage linéaire à galet avec quatre patins à une roulette chacun pour montage horizontal
Guidage linéaire à galet pour montage latéral
Guidage linéaire extrêmement léger et robuste
Anti-rotation, très léger
Douille en pur plastique Q20
Douille Q20, tandem
Guidage linéaire, collerette ronde
Guidage linéaire, collerette ronde, tandem
Rond, en zamac
Tandem, rond, aluminium anodisé
Chariot monté, rond, jeu du palier réglable
Rond, en zamac, à précontrainte par ressort
Rond, en inox, film lisse en iglidur® J200 à précontrainte par ressort
Simple, rond, jeu réglable en continu, film lisse en iglidur® J200
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24