Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Rotules lisses en polymère


L'utilisation de rotules lisses est souvent synonyme de poids élevé, de montage complexe et coûts élevés. À long terme, un entretien finit par s’avérer nécessaire et seules les exécutions spéciales résistent à la corrosion. Les rotules lisses igubal® mettent fin à ces inconvénients et offrent de nouvelles possibilités dans la conception de votre application. Elles sont faciles à manipuler, économiques, légères et très robustes.

Rotules lisses standard

Rotules lisses standard
  • Compensation des défauts d'alignement et des charges de bord
  • Résistance à la corrosion
  • Capacité d'amortissement élevée
  • Excellent amortissement des vibrations
  • Pour les mouvements rotatifs, oscillants et axiaux
Acheter maintenant

Rotules clips EGFM-T J

Rotules clips
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Fonctionnement à sec
  • Montage simple
  • Compensation maxi du jeu ±0,2 mm
Acheter maintenant

Pour le secteur alimentaire

Rotule lisse pour le secteur alimentaire Conforme aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011
 
Acheter maintenant

Types d’applications

De par leur montage aisé, les rotules lisses igubal® peuvent être employées dans de nombreux domaines. Elles peuvent être utilisées là où les paliers auto-alignants offrent des avantages pour la conception ou facilitent le montage.

Tolérances

Les rotules lisses sans entretien igubal® sont conçues avec une tolérance E10 pour le diamètre intérieur. Les arbres doivent avoir une tolérance comprise entre h6 et h9. Le jeu permet de compenser des dilatations des rotules en cas d'échauffement.

Montage

Les rotules lisses igubal® sont montées dans un alésage H7 et doivent être sécurisées de part et d'autre de la rotule. Un alignement exact du boîtier n'est pas nécessaire, la rotule lisse compensant d'elle même les éventuels défauts d'alignement.

Cotes

Les rotules lisses igubal® sont fabriquées selon DIN ISO 12240 et existent dans les gammes dimensionnelles K et E. Elles sont disponibles pour les arbres en cotes standard de 2 à 40 mm. La gamme dimensionnelle K est également disponible en pouces. Veuillez nous contacter au cas où vous auriez besoin d’autres cotes.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.