Les paliers lisses iglidur® sont en effet autolubrifiants grâce à l'apport des lubrifiants solides. Ces lubrifiants solides réduisent le coefficient de frottement des paliers, améliorant ainsi leur résistance à l'usure. Le coefficient de frottement μ, est proportionnel à la force et indique quelle force doit être appliquée pour faire bouger un corps par rapport à un autre. Il existe deux types de coefficient de frottement selon que le mouvement d´un corps parte de la position de repos (coefficient de frottement statique) ou qu´il soit déjà en mouvement et soit simplement maintenu (coefficient de frottement dynamique).
C'est le rapport entre, les coefficients de frottement et la rugosité de surface des matériaux associés, qui nous intéressent. On y voit bien que le frottement a des causes multiples.
Si l'arbre devient trop rugueux, l'abrasion joue un rôle important. Les petites irrégularités de surface s'accrochant les unes aux autres doivent être éliminées. Si les surfaces sont trop lisses, elles provoquent une adhésion trop importante (elles adhèrent les unes aux autres). Des forces plus élevées sont alors nécessaires pour compenser l'adhésion, suite à la hausse des coefficients de frottement. Le stick slip peut résulter d´une grande différence entre les coefficients de frottement statiques et dynamiques et d´une forte tendance à l´adhésion des éléments en contact. Il se traduit par un fonctionnement irrégulier et peut aussi s´exprimer par un fort couinement. Les observations montrent souvent que ces bruits n'apparaissent pas sur des arbres plus rugueux ou peuvent y être éliminés. Il convient donc de veiller à une rugosité optimale des arbres pour toutes les applications ayant une prédisposition particulière au stick slip (mouvements lents, forte résonance des boîtiers).
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24