Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
nouveautés 19

Câbles de données TPE : jusqu'à 40 millions de cycles dans les chaînes porte-câbles


Testés dans le laboratoire chainflex® : câbles de données haut de gamme pour petits rayons et 40 millions de cycles à 4xd

Les câbles de données haut de gamme à gaine en TPE en version non blindée (CF298) et en version blindée (CF299) sont disponibles dès à présent avec une durée de vie garantie deux fois plus longue (jusqu'à 40 millions de cycles).

Commande en ligne

Les conducteurs en cuivre des câbles courants arrivent rapidement à leurs limites mécaniques sur les applications dynamiques à tout petits rayons de courbure. C'est pour répondre à ce type de problème que la société igus offre maintenant une garantie de 40 millions de cycles pour ses séries de câbles de données CF298 (non blindés) et CF299 (blindés) avec le plus petit rayon de courbure (4xd) pour les câbles de données en mouvement dans des chaînes porte-câbles. Cela a été possible grâce à la combinaison entre l’alliage hautes performances conducteur et la gaine extérieure igus en TPE très résistant à la flexion qui permet d’éviter fissures et ruptures.


Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Doublement des cycles garantis
  • Rayons de courbure réduits de 41% par rapport au câble CF11
  • Calcul sûr de la durée de vie du câble en ligne
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Sécurité de fonctionnement garantie du câble doublée pour passer de 20 millions à 40 millions de cycles dans les chaînes porte-câbles
  • Baisse des coûts jusqu'à 16,68 €/m (le câble durant deux fois plus longtemps dans l'application)
  • 36 mois de garantie
Preuves

Preuves

  • Testé dans le plus grand laboratoire de tests (3.800 m²) pour les câbles dans des applications en mouvement
  •  Test n° 22344 chainflex, 54 millions de mouvements
Durabilité

Durabilité

  • Durée de vie garantie du câble doublée
  • Réduction de l'espace de montage nécessaire grâce au rayon de courbure de 4xd

Point fort test

Testé... prouvé... garanti

Une garantie de vie de 40 millions de cycles à la suite de tests complets

L'octroi d'une garantie au client final va bien au-delà des droits à garantie et de la responsabilité pour les défauts obligatoires. Les clients chainflex ne reçoivent pas seulement par cette garantie de la part de l'entreprise la promesse d'une marchandise sans défaut, mais aussi celle d'un bon fonctionnement sur une longue durée. Cette garantie de durabilité est la garantie qui importe vraiment.   
 
Une durée de vie de plus de 54 millions de cycles a pu être atteinte lors de tests récents sur la nouvelle génération de câbles de données chainflex dans le laboratoire de tests chainflex. 
 

Numéro de l’essai Type de câble Rayon de courbure Durée de vie 
4932 Câble de données CF298.05.04 18 mm (facteur 3,1 x d) 54 millions de mouvements 

Pour les sollicitations extrêmes et les milieux les plus rudes
 
Cette génération de câbles de données igus convient de manière idéale aux mouvements très rapides et courts dans de tout petits espaces, par exemple dans les machines de pick & place, les installations de manipulation très rapide ou les portes automatiques. De par le doublement de la durée de vie garantie à 40 millions de cycles, ces câbles procurent à l'utilisateur une sécurité absolue en terme de planification et d'absence de défaillances, un atout qui peut s'avérer décisif sur les applications haut de gamme en particulier.
 
Les câbles étant certifiés ISO Classe 1, ils peuvent aussi être utilisés en salles blanches, un véritable avantage concurrentiel en combinaison avec la durée de vie extrêmement longue.

(Vidéo en anglais)

ISO Classe 1 pour de nombreux produits

Solutions igus pour salles blanches

Technique médicale et pharmaceutique, aéronautique, nanotechnologie et métrologie... Dans ces secteurs industriels et dans bien d'autres, la pureté absolue de l'air est essentielle. Dans les conditions de salle blanche, la moindre contamination a une influence néfaste sur le produit et sur le process, et coûte de l’argent.

Tout sur les solutions pour salles blanches

Câbles prêts à raccorder

Gamme readycable

Avec ses quelques 4.600 câbles confectionnés selon les standards de 24 fabricants pour moteurs, servomoteurs, signaux et capteurs, igus® est le numéro 1 mondial des câbles confectionnés destinés aux chaînes porte-câbles. Avec 7 qualités de câbles, la gamme propose toujours le câble confectionné le plus économique qui fonctionne avec garantie.

Avec préconfectionnement

Chaînes porte-câbles du leader du marché

Chaînes porte-câbles

Les chaînes porte-câbles sont des éléments mécaniques des machines. Elles ont pour mission de guider énergies, données et impulsions et de les protéger des influences auxquelles elles pourraient être exposées. La bonne symbiose entre les composants en mouvement relatif est fondamentale.

Chaînes porte-câbles


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.