Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Nouveau câble servoconducteur chainflex® : économique et garanti


Elargissement de la série de câbles CF887

Avec le nouveau câble CF887.07.05.02.01, vous disposez de la solution allégée qui faisait vraiment défaut jusqu'à présent : un câble extrêmement efficient en terme de production ce qui permet un prix d'entrée de gamme très intéressant mais qui bénéficie toutefois de la garantie chainflex de 36 mois unique en son genre.  

Commande en ligne

Cette innovation chainflex est donc idéale pour les applications dynamiques dans des espaces de montage suffisamment grands qui ont besoin d'une solution extrêmement économique, ce qui est le cas pour le travail du bois ou dans d'autres applications sans présence d'huiles.


Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • 5 millions  de cycles garantis dans les chaînes porte-câbles
  • Petite section pour une utilisation dans les  petits espaces de montage
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • 51% de coûts en moins par rapport au câble CF21.UL
  • 36 mois de garantie
Preuves

Preuves

  • Testé dans le plus grand laboratoire de tests (3.800 m²) pour les câbles dans des applications en mouvement
  • Test chainflex n° n° 5192, 6 millions de mouvements
Durabilité

Durabilité

  • Moins de poids, donc moins d'énergie nécessaire pour le mouvement
  • igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique

(Vidéo en anglais)

Commande directe de câbles servoconducteurs économiques à partir de 1m :

Structure de câble:

 

Diamètre extérieur [mm]:

 

Poids [kg/km]:

 

Indice de cuivre [kg/km]:

 

:

 


Pourquoi chainflex ? Parce que nos câbles réduisent les coûts et augmentent la durée de vie

Bilan prix câbles servoconducteurs

Le bilan prix chainflex :

La sécurité est l’alpha et l’oméga, pas seulement pour le bon fonctionnement, mais aussi en termes juridiques et financiers. Les constructeurs de machines et d’installations doivent constamment fournir des informations liantes sur la sécurité de fonctionnement et la fiabilité. Nous vous offrons en toute bonne conscience une garantie de 36 mois sur nos câbles, étant en mesure de prédire de façon sûre la durée de vie de nos câbles en raison de l’expérience accumulée en 30 ans dans notre laboratoire de tests d’une superficie de 3.800 m² avec 700 tests effectués en parallèle.
 
Vous avez ainsi la possibilité de choisir le câble de puissance pour moteurs répondant le mieux à vos besoins. Tirez parti de notre grand choix de câbles. Des solutions low cost comme ce nouveau câble CF887 aux câbles haut de gamme à gaine en TPE comme le CF29. Avec pour devise : augmenter la durée de vie, baisser les coûts. 

Faites des économies avec les câbles semiconducteurs chainflex

Réduire nettement les coûts par le choix du bon câble

Check-list destinée à faciliter les décisions d’achat complexes

 
Les unités fonctionnelles destinées à transmettre de l'énergie à des machines ont besoin d'une multitude de câbles électriques, souvent sous forme de câbles confectionnés économiques comme cette nouvelle génération de la série CF887. Nombreux sont les câbles à posséder des propriétés électriques identiques, les détails techniques importants étant plutôt dans leurs performances mécaniques. La vaste gamme de câbles chainflex pour la technique d'entraînement et la possibilité de faire confectionner chaque câble pour répondre à des besoins particuliers et à des standards fabricants donnés procurent de nombreux avantages commerciaux.
 
La check-list présentée dans ce livre blanc a pour vocation d'aider les décideurs à réduire nettement les coûts. Cette liste présente les facteurs les plus importants pour guider les décideurs dans le choix des câbles et leur montrer, par un exemple, l'importance des différents paramètres.  
 

Garantie chainflex de 36 mois

Garantie chainflex  

Nous vous offrons en toute bonne conscience une garantie de 36 mois sur nos câbles, étant en mesure de prédire de façon sûre la durée de vie de nos câbles en raison de l’expérience accumulée en 30 ans dans notre laboratoire de tests d’une superficie de 3.800 m² avec 700 tests effectués en parallèle.

Cliquer ici

Câbles prêts à raccorder

Gamme readycable  

Avec ses quelque 4.600 câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs confectionnés selon les  standards de 24 fabricants, igus est le numéro 1 mondial des câbles confectionnés destinés aux chaînes porte-câbles. Avec nos 7 qualités de câbles, nous proposons toujours le câble confectionné le plus économique qui fonctionne.

Cliquer ici

Vue d’ensemble des chaînes porte-câbles

Nouveautés des chaînes porte-câbles

Les chaînes porte-câbles ont pour mission de guider énergies, données et impulsions et de les protéger des influences auxquelles elles pourraient être exposées. La bonne symbiose entre les composants en mouvement relatif est fondamentale.

Cliquer ici


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.