Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Petits, légers et propres : paliers lisses iglidur® dans la première draisienne fully

Fiche signalétique

  • Solution requise : paliers lisses dans le système de suspension et dans la direction
  • Exigences : produits adaptés aux petits espaces de montage, légers, sans graisse et sans entretien, insensibles à la poussière et à la saleté, offrant un bon amortissement, résistants à l'usure
  • Secteur : secteur de vélos, construction de cadres
RePello est une petite marque familiale tchèque spécialisée dans la fabrication de véhicules en bois pour enfants. En 2013, le fondateur Jiri Marjan a eu l'idée de construire pour sa fille une draisienne légère à suspension intégrale qui permet une conduite facile tout en protégeant l'appareil musculo-squelettique des vibrations et des coups trop forts. Avec son ami et designer Pavol Mikulas, il a mis au point le vélo d'équilibre « Model J™ », le premier vélo d'équilibre à suspension. Il ne pèse que 3,5 kg et est réglable en hauteur, suivant ainsi la croissance des enfants entre un an et demi et quatre ans.
Vélo d'équilibre RePello modèle J

Problème

Comment combiner au mieux stabilité élevée et faible poids ? C'était l'équation à résoudre lors de la mise au point de la draisienne fully. Le cadre est en contreplaqué de bouleau recouvert de deux couches d'une peinture non toxique de grande qualité ou d'un vernis transparent. La pièce maîtresse du vélo est son système de suspension LVS (Low Vibration System) pour lequel une demande de brevet a été déposée. Pour les logements des différentes articulations de la suspension LVS et de la direction, les ingénieurs étaient à la recherche de paliers aussi légers que possible, s'intégrant à de petits espaces de montage, ayant une longue durée de vie et fonctionnant sans graisse lubrifiante.

Solution

Ils en ont trouvé chez igus. Les paliers lisses en matériau iglidur G combinés à des arbres en alliage d'aluminium extrêmement robuste sont la solution idéale pour le vélo. « Pour les articulations de la suspension des roues avant et arrière, nous avons fait appel à des paliers à collerette iglidur GFM. Pour la direction, nous avons combiné de l'iglidur GFM à des paliers précontraints sans jeu JVFM, une combinaison qui répond parfaitement à l'exigence de jeu minime dans cette articulation », explique Jiri Marjan. « Le grand avantage des paliers lisses iglidur réside dans leur résistance à l'usure et leur insensibilité à la poussière. Ils amortissent aussi très bien les vibrations et sont sans entretien. »
Vélo d'équilibre RePello modèle J
Vélo d'équilibre RePello modèle J

Plus d'informations

Nos paliers lisses

Vue d'ensemble de toutes les informations importantes sur les paliers lisses : pièces standard et pièces spéciales, nouveaux produits, tests en laboratoire, etc.
Aperçu

Produits pour le secteur des vélos

Triangle arrière, fourche, suspension, support de selle, etc. : autant d'usages possibles des paliers lisses sur les vélos
Découvrir


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.