Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

drylin® Q à système de mesure intégré


drylin QKM
Le chariot linéaire drylin® QWE-01-20 a une flexibilité qui en fait la base idéale pour l´intégration du nouveau système digital de mesure de la longueur. Le rail carré peut être monté en autoportance et offre la meilleure protection possible à la bande magnétique placée en son creux. L´articulation sphérique permet de lire l´affichage de manière flexible.

Bande magnétique protégée

Options de fixation par coulisseaux

Blocage manuel au niveau du chariot

Fixation autoportante

Profilé AWMQ-20 longueur maxi 1.500 mm

Capteur intégré au chariot, gain de place

Système de mesure drylin Q X. Câble signaux Y. Câble signaux

Cotes [mm]

Référence M maxi L B B1 B2 H H1 E Q ts f1 f2 A    
  [Nm] Bride support d’axe + chariot
+ course
h7                        
QKM-01-20 10 28 + 94 28 94 45 58 155 46 20 6,2 4,5 15,5 33 Sur demande Dans le panier
QKM-02-20 10 28 + 94 28 94 45 58 92 46 20 6,2 4,5 15,5 33 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

QKM flexible

Option 01 :

La solution flexible lorsque le dispositif de lecture doit être monté dans l'angle. A articulation pouvant être bloquée. QKM-01-20
QKM fixe
 

 

Option 02 :QKM-02-20 à affichage fixe
Propriétés de l´afficheur de mesure
Principe de mesure Incrémentale, avec valeur absolue. Fonctionnement à pile
Affichages Ecran LCD, chiffres d'une hauteur de 7,5 mm
Précision 0,1 mm maxi
Affichage/plage d'affichage -99 999 …+99 999
Fonction Sens de mesure, point zéro, unité (mm, pouces), activation préréglage possible
Alimentation Pile 1/2 AA, 3,6 V intégrée, durée de vie jusqu'à 4 ans
Capteur magnétique Montage fixe (externe)
forme Dans boîtier
Logement plastique
Type de protection Affichage IP54
Capteur IP67
Température d'emploi 0…+50°C
Humidité de l'air 35-85%
Vitesse de déplacement 2,5 m/s max.
Clavier de l´affichage 3 touches de fonction

Délai de livraison sur demande

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.