La sélection porte sur différents matériaux pour la vis et l'écrou, dont l'adéquation pour l'application et la durée de vie escomptée peuvent être calculées.
Demande de renseignements rapide et simple sur des écrous et des vis dans les cotes de votre choix.
Le nouveau configurateur de technique d'entraînement drylin® SHT vous permet de configurer rapidement et simplement votre table linéaire a vis drylin® SHT sur mesure.
L’outil de recherche de technique d'entraînement drylin® permet de calculer l'unité linéaire qui convient avec, en option, la possibilité de choisir les moteurs adéquats et de calculer la durée de vie.
Elaboration de systèmes complets avec plusieurs chariots de guidage et rails, avec différents types de montage.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24