Les variantes les plus grandes et les plus robustes de la série de tables linéaires SHTC sont les variantes dites Heavy Duty des tailles 40 et 50. Leurs robustes arbres en acier chromé dur et leurs vis trapézoïdales auto-bloquantes leur permettent de réaliser des courses allant jusqu'à 1500 mm avec une capacité de charge statique radiale allant jusqu'à 25.000 N. De par leur structure à chariot court, ces grandes tables linéaires sont idéales pour les systèmes à plusieurs chariots.
Propriétés particulières :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24