Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Première surveillance sans contact au monde de ​systèmes de chaînes porte-câbles standards

La nouvelle i.Cee Wonderbox peut être installée dans la goulotte, sans éléments supplémentaires à l'intérieur de la chaîne, pour y surveiller le déplacement et l'état de chaque maillon de la chaîne en question.

Présentation du principe de fonctionnement sans contact du système i.Cee Wonderbox (sous-titres en anglais)
C'est une véritable prouesse technologique que réussit igus®   avec la surveillance sans contact des systèmes de chaînes porte-câbles (avec et sans roulettes). La nouvelle i.Cee Wonderbox mesure sans contact, comme un radar sur l'autoroute, les paramètres dynamiques de la chaîne qui passe devant elle​. La comparaison avec des valeurs standards issues d'années d'expérience et de tests dans le laboratoire de tests igus permet de détecter à temps toute modification de l'état et de donner des prévisions précises sur la durée de vie de chaque maillon de la chaîne.La Wonderbox est tout simplement montée sur la goulotte de guidage, au niveau du point fixe. Cette mise en place n'exige aucun élément supplémentaire dans la chaîne, ce qui garantit que le fonctionnement n'en sera pas perturbé en cas de rétrofit. 
Plus d'informations
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Surveillance sans contact pour les chaînes porte-câbles dans les applications glissantes
  • Système d'alerte en temps réel avec indication de l'état en fonction de la position
  • Montage externe sur le point mobile, encombrement réduit
  • Détermination du profil de mouvement pour un calcul précis de la durée de vie de chaque maillon de la chaîne
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Utilisation de systèmes de chaînes porte-câbles standards sans éléments supplémentaires
  • Pronostic de durée de vie maillon par maillon permettant une gestion efficace de la maintenance
  • Détection sans contact du cabrage en option pour éviter le remplacement fastidieux de la chaîne
Preuves

Preuves

  • Séries de tests en cours dans le plus grand laboratoire de tests  du secteur pour les systèmes de guidage de l'énergie dynamiques ; en particulier sur la piste de tests en extérieur
Durabilité

Durabilité

  • Aucun signe d'usure sur les capteurs grâce à la mesure sans contact
  • Pas de remplacement de matériel inutile ou prématuré grâce à des recommandations d'entretien basées sur l'état de celui-ci
Notre spécialiste des plastiques intelligents Richard Habering explique la nouvelle i.Cee Wonderbox avec un modèle en main, depuis le stand igus à Cologne (vidéo en anglais)

Exemple réalisé de surveillance intelligente de l'état

Les plastiques intelligents en pratique


Stations d'épuration et traitement des eaux usées |
Grues portuaires et à conteneurs
Convoyage et manutention de produits en vrac


 

« Moins d'efforts, plus grande disponibilité »

i.Sense EC.P à l'œuvre « Moins de travail d'entretien, une plus grande disponibilité, la possibilité de guider tous les câbles et tuyaux dans un seul système, la surveillance intelligente de l'état i.Sense... Je n'hésiterais pas à reprendre des chaînes porte-câbles intelligentes igus ! »

Fabian Wilhelm, Ingénieur et Chef de projets chez AOS Stade GmbH

Applications de clients du monde entier

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense EC.P peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Quand ai-je besoin d'un système intelligent de surveillance de l'état comme i.Cee Wonderbox ?

Surveillance de l'état des machines plutôt qu'arrêt de la production

Si les tâches d'entretien régulières exigent l'immobilisation complète d'équipements...
Surveillance de l'état pour les plus petits écarts

Si des anomalies dans le mouvement ne peuvent pas être détectées à temps par le personnel... 
Surveillance de l'état pour une surveillance permanente

Si des équipements ou des machines doivent être surveillés fréquemment ou en permanence...
Surveillance de l'état pour les zones difficiles d'accès

Si les courses des chaînes porte-câbles sont difficiles d'accès ou difficiles à voir... 
La surveillance de l'état pour les zones de sécurité

Si les tâches d'entretien constituent un risque pour la santé ou la sécurité...
La surveillance de l'état des machines au service de la baisse des coûts

Si les coûts d'entretien doivent être réduits et la durée de vie allongée...

La collecte intelligente des données de la machine, base des concepts de maintenance prédictive

Dans le cadre de la surveillance de l'état i.Sense, toutes les données de la i.Sense Wonderbox peuvent aussi être évaluées dans le module i.Cee dans l'armoire électrique. C'est lui qui peut piloter numériquement la gestion des alertes et des remontées des équipements. 

Le module i.Cee ouvre aussi de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.


Livre blanc sur l'optimisation de l'efficacité d'ensemble des équipements

Définit les limites entre la surveillance de l'état et la maintenance prédictive

Ce que vous apprendrez dans le livre blanc : 

  • Ce que l'on entend par surveillance (i.Sense) chez igus
  • Ce que regroupe la maintenance prédictive (i.Cee) chez igus
  • Quelle technologie se cache derrière ces deux systèmes
  • Ce que ces deux systèmes sont en mesure d'offrir pour le guidage de l'énergie industriel

Banc d'essai extérieur pour courses longues

Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m. Les chaînes porte-câbles peuvent être déplacées automatiquement à une vitesse allant jusqu'à 8 m/s et une accélération de 2 m/s².

Nous y testons les produits P4, 4040RHD, autoglide 5  et les systèmes à plastiques intelligents i.Sense.
(sous-titres en anglais)

S'informer ...

Brochure des nouveautés : nouveautés des plastiques intelligents 2022 Relire toutes les informations sur les nouveautés des plastiques intelligents 2022. (en anglais)
Télécharger

... Essayer ...

Données 3D intelligentes Données 3D gratuites, manuels d'utilisation, etc. dans notre rubrique services plastiques intelligents
Données 3D

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus Commande directe, dans la boutique en ligne igus, de solutions intelligentes et complètes.
Boutique en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.