Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Les plastiques en mouvement pour le secteur de l'énergie hydraulique
Les composants de machines utilisées pour la génération d'énergie par la force de l'eau sont exposés à des conditions extrêmement difficiles. Ils doivent tenir face à des charges élevées, résister à l'eau de mer et aux rayons UV et fonctionner de manière fiable en continu. Les pannes dues à l'usure de matériaux et les mesures d'entretien fréquentes ont en effet une incidence négative sur le rendement énergétique. igus offre un grand choix de solutions personnalisées qui répondent aux besoin de ce type de source d'énergie renouvelable et qui contribuent à améliorer la technicité de vos équipements. Nos paliers et rotules lisses, nos vis et nos systèmes de chaînes porte-câbles peuvent avoir de multiples emplois dans le secteur de l'énergie hydraulique, que ce soit dans des installations houlomotrices, des turbines hydro-électriques ou des dégrilleurs.

Avantages des solutions igus :

  • Solutions convenant à une utilisation en immersion
  • Résistance à la saleté, à la poussière et aux UV
  • Absence de graissage et d'entretien pour un usage 24/7
  • Très faible coefficient de frottement grâce aux polymères tribo-optimisés
  • Pour les lieux de montage n'offrant que peu d'espace
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations
  • Durée de vie élevée, calculable
  • Faibles coûts
  • Solutions clientes individuelles, du prototype à la fabrication en série

Domaines d'utilisation

Caissons flottants

Caisson flottant énergie hydraulique

Atténuateurs

Atténuateur énergie hydraulique

Colonnes d'eau oscillantes

Colonne d'eau oscillante énergie hydraulique

Dégrilleurs

Dégrilleur énergie hydraulique

Turbines

Turbine énergie hydraulique

Produits sans entretien pour les équipements de production d'énergie hydraulique

Rotule lisse igubal KBRM

Embouts à rotule

Pour le réglage des pales des rotors des turbines hydrauliques
  • Utilisation possible en milieu humide ou mouillé 
  • Coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance au stick-slip
Plus d'informations sur les embouts à rotule igubal
Paliers lisses iglidur UW

Paliers lisses UW

Pour les caissons
  • Résistance à l’usure extrêmement élevée en immersion, produit testé et sans entretien
  • Pour les rotations rapides et continues
  • Durée de vie élevée
Plus d'informations sur iglidur UW
Palier lisse iglidur TX1

Paliers lisses TX1

Utilisation en immersion également possible
  • Pour fortes charges jusqu´à 200 MPa
  • Résistance à l’usure et à la déformation
  • Bonne résistance aux agents chimiques
Plus d'informations sur iglidur TX1
Système complet basic flizz

Système basic flizz

Système complet d'alimentation en énergie mobile des dégrilleurs
  • Peu d'entretien, pour les courses jusqu´à 100 m
  • Protection contre les intempéries et la saleté
  • Solution complète encapsulée et économique
Plus d'informations sur basic flizz
Vis hélicoïdales dryspin

Vis hélicoïdales

Rendement plus élevé pour le générateur d'énergie, notamment dans les caissons 
  • Mouvement sans bruit et sans vibration grâce à la géométrie arrondie des dents
  • Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie du pas de la vis
Vis hélicoïdales dryspin dans la boutique
Chaîne porte-câbles E4.1

Chaîne porte-câbles E4.1

Chaîne porte-câbles pour convertisseur d'énergie houlomotrice
  • Robustesse, fonctionnement silencieux, structure modulaire
  • Couvercles à ouverture pivotante pour une insertion des câbles des deux côtés
  • Division interne ménageant les câbles 
Série E4.1

Des produits qui marchent



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.