Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Robustes chaînes porte-câbles pour la scène

Des systèmes de chaînes porte-câbles pour un guidage sûr des câbles dans la technique scénique de la société Waagner-Biro

Quand des concepts techniques particuliers sont nécessaires dans les théâtres, les opéras ou les bateaux de croisière, il est souvent fait appel à la société Waagner-Biro Stage Systems GmbH. Ce spécialiste de la technique des scènes et plateaux met au point, depuis plus de 150 ans, des équipements techniques innovants en tout genre, pour le grand spectacle. Pour le guidage sûr des câbles, les ingénieurs ont souvent recours à nos systèmes de chaînes porte-câbles au mouvement fluide.

Fiche signalétique

  • Solution requise : chaînes porte-câbles de la série E4.32, e-spool, chaînes porte-câbles pliantes
  • Exigences : La technique scénique implique le déplacement de lourdes charges, les chaînes porte-câbles doivent donc être très stables. Elle a besoin de systèmes qui soient discrets et peu bruyants et doivent souvent se contenter de peu d'espace.Le système doit aussi permettre un montage facile, peu d'entretien et une durée de vie aussi longue que possible.
  • Secteur : technique des théâtres, scènes et plateaux
  • Avantage pour le client : la E4.32 est légère et résistante à l'usure. Les bruits liés à l'impact et au roulement sont atténués, le système est silencieux. e-spool est une alternative silencieuse et extrêmement compacte aux enrouleurs de câbles. Nos chaînes porte-câbles pliantes sont elles aussi extrêmement compactes, discrètes et peu bruyantes.
Technique scénique réalisée avec des chaînes porte-câbles Des chaînes porte-câbles entièrement confectionnées de la série E4.32 garantissent le guidage sûr des câbles des huit plateformes mobiles de l'opéra national « Unter den Linden » de Berlin.

Problème

Fournir une scène parfaite pour un spectacle qui le soit aussi, tel est le défi que relève constamment le spécialiste de la technique scénique Waagner-Biro Stage Systems de Vienne, en Autriche. Parce qu'il n'y a pas deux projets identiques. Les composants doivent donc tous être performants, durables et efficaces mais aussi fonctionner ensemble de manière optimale. Les grands théâtres et opéras de renom, les arènes et les salles polyvalentes du monde entier comptent parmi les clients de la société Waagner-Biro Stage Systems. La clientèle s'étend aussi aux bateaux de croisière, qui ont besoin d'équipements scéniques très compacts.
La construction de théâtres et de plateaux répond à des impératifs techniques pointus. Des charges élevées (systèmes de son et d'éclairage), des décors ou même des scènes entières doivent être déplacés de manière sûre. Dans les théâtres, beaucoup de choses sont en mouvement. Verticalement et horizontalement. Aujourd'hui, un grand nombre de moteurs et de câbles sont généralement utilisés pour mettre en mouvement la machinerie scénique. Mais les équipements techniques utilisés à cet effet ne doivent gêner la représentation ni visuellement ni acoustiquement. Les câbles de puissance pour moteurs, les câbles de données et les câbles bus doivent donc se déplacer de manière invisible et aussi peu bruyante que possible. Quant à l'espace disponible pour ces opérations, il est généralement réduit. Les câbles doivent donc eux-mêmes être compacts, se déplacer sans bruit dans la chaîne porte-câbles et résister en même temps à des charges dynamiques élevées. Stabilité et robustesse sont donc deux qualités importantes. Les techniciens ont besoin de systèmes qui soient faciles à monter, qui exigent peu d'entretien et qui offrent une durée de vie aussi longue que possible.

Solution

Les ingénieurs font confiance à nos chaînes porte-câbles de la série E4.32, au fonctionnement fluide et fiable, depuis plus de 13 ans. Elles sont utilisés verticalement ou horizontalement dans les équipements scéniques, surtout dans les plateformes. Ces chaînes porte-câbles étant en polymères tribologiques, elles sont légères tout en étant résistantes à l'usure. Un frein intégré aux butées de rayon des maillons contribue encore à amortir l'impact et les bruits de déroulement.
La technique scénique fait aussi traditionnellement appel à des enrouleurs de câbles pour le guidage des câbles, même si ceux-ci se heurtent fréquemment à leurs limites techniques en termes d'accueil des câbles et de niveau sonore. Notre e-spool est une alternative silencieuse et extrêmement compacte aux enrouleurs de câbles. Les câbles y sont constamment à l'abri des influences extérieures, de l'usure et des sollicitations en traction. Lors de l'enroulement, un ressort de rappel intégré veille à ce que la chaîne ait toujours la bonne tension. La twisterband placée dans le système e-spool permet un guidage sans interruption des câbles lors des rotations sans qu'un collecteur tournant soit nécessaire.
Lorsque des scènes entières ou de lourds podiums doivent être déplacés, ces déplacements impliquent des mètres de mouvement et des charges élevées à transporter. Pour ces applications aussi, nous proposons des solutions économiques mais aussi extrêmement compactes et discrètes. Elles faisaient auparavant appel à des systèmes qui étaient bruyants, encombrants et gênants en termes visuels. Le rangement « en zigzag » et nos chaînes porte-câbles pliantes y représentent une alternative efficace qui se distingue par une grande compacité. L'alternance de rayon de courbure permet de déposer les chaînes en accordéon. Ainsi déposées, elles ne prennent que très peu de place. Quand la scène monte, la chaîne se déploie et suit silencieusement.

e-spool Des chaînes porte-câbles e-spool sont utilisées dans le Joan Sutherland Theatre / Sydney Opera House
e-spool
Scènes et plateaux
Équipement scénique avec e-spool Cintre de l'Opéra de Sydney : raccordement des chaînes porte-câbles aux tirants

À chaque projet la solution chaîne porte-câbles optimale

Durant les treize bonnes années que compte notre coopération, nous avons déjà eu quelques gros projets pour lesquels les trois types de chaîne ont fourni la réponse adéquate aux problèmes locaux.
Pour un projet d'opéra avec huit plateformes mobiles, ce sont les chaînes porte-câbles de la série E4.32 à mouvement linéaire qui se sont avérées être la solution optimale. La conception de la chaîne s'est faite en coopération étroite avec le client. Dans ce projet, chaque plateforme est équipée de quatre chaînes porte-câbles avec les câbles chainflex adéquats. Les chaînes porte-câbles sont fabriquées par nos soins et livrées entièrement confectionnées sous forme de readychain.
Pour l'alimentation en énergie des ascenseurs de scène ou pour l'éclairage, les spécialistes de Waagner-Biro préfèrent en général les solutions e-spool. C'est ainsi que 20 e-spool Power ont été installées avec succès dans un grand opéra.Pour les podiums à ciseaux et dans les machines de vol, le client fait confiance aux solutions en zigzag de notre gamme de chaînes porte-câbles.
Erwin Papst, Responsable de la conception chez Waagner-Biro, se montre satisfait : « Au-delà de la vaste gamme de produits et de la qualité éprouvée nous apprécions énormément la coopération intensive qui s'est nouée au fil des années. Peu importe la question, nous recevons toujours d'igus une assistance adéquate et compétente, rapidement. Nous avons des projets dans le monde entier et le fait qu'igus puisse nous aider directement sur place avec ses filiales et ses techniciens est un grand avantage. »

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.