Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Système ZF14, chaîne porte-câbles, design « easy », il suffit d’enfoncer les câbles dans le rayon interne

  • Hauteur intérieure hi : 21 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 38 mm
  • Rayons de courbure R : 28 mm
  • Pas : 30,5 mm
  • Version: Remplissage par enfoncement des câbles dans le rayon interne
Description de produit
La chaîne porte-câbles ZF14 a été conçue et mise au point pour le secteur des meubles. Les câbles sont rapidement posés, la chaîne est vite fixée, elle est esthétique et permet de tout bien ranger.

Caractéristiques particulières du produit : 
  • Design esthétique
  • Contours extérieurs fermés (demi-gaine)
  • Eléments de fixation faciles à clipser dessus
  • Remplissage facile, même après montage, avec design « easy »
  • Câbles ménagés grâce aux contours intérieurs lisses
  • Certification UL94-V2
  • Les éléments de fixation peuvent être vissés ou tout simplement collés grâce à la grande surface plane en dessous
Secteurs industriels et applications typiques
Meubles et bureaux à réglage électrique en hauteur, autres applications sans mouvements très dynamiques
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.