Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Cornière de support de chaîne porte-câbles en aluminium

La tôle d'appui en aluminium sert à soutenir le brin inférieur de la chaîne porte-câbles. Le réglage flexible de la largeur grâce à des kits de montage à rails en C permet d´utiliser la tôle d´appui en aluminium pour différentes séries et largeurs de chaînes porte-câbles. Une tôle d´appui en aluminium se compose de 2 parties latérales de 2 m chacune. Il peut être fait appel à des kits de montage standard comme pour la goulotte de guidage en aluminium.
  • Profilé en aluminium résistant à la corrosion et à l'eau de mer
  • Bande latérale réduisant l´usure, intégrée en standard
  • Déplacement silencieux de la chaîne porte-câbles grâce à un profilé amortissant optimisé
  • Montage facile
  • Conductivité en vertu de DIN EN 61537 : standard
Tôle d´appui en aluminium
1

Réduction du niveau sonore : profilé amortissant en caoutchouc en option

2

Raccordement simple : module point fixe optimisé en polymère

3

Réduction de l'usure : bandes de glissement protégeant de l'usure latérale

4

Montage simple : version crapaud de montage basique

5

Résistance à la corrosion : profilés en aluminium résistants à l'eau de mer

Disponible pour les systèmes suivants : E2.1 | E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1 | | E6


Tôle d´appui en aluminium
Composants, goulotte de guidage
1

Partie latérale, aluminium, 2 m

2

Bande de glissement, polymère, 2 m

3

En option : profilé amortissant, en caoutchouc

Composants, kit de montage
A

Crapaud de montage, aluminium

B

Rail en C1), acier zingué

C

Vis à six pans

D

Ecrou coulissant

Gamme de cornière de support de chaîne porte-câbles en aluminium :

Référence Hauteur de la cornière Longueur
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés 9AT.35.SLA.1000 35 1000 123,53 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés 9AT.35.SLA.2000 35 2000 224,65 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Gamme de kits de montage :

Référence Largeur de la cornière Hauteur de la cornière
960AT.30.100 100 35 31,62 EUR Dans le panier
960AT.30.125 125 35 32,09 EUR Dans le panier
960AT.30.150 150 35 33,49 EUR Dans le panier
960AT.30.200 200 35 36,32 EUR Dans le panier
960AT.30.250 250 35 49,04 EUR Dans le panier
960AT.30.300 300 35 52,64 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Les kits de montage peuvent aussi être commandés avec un rail en C en inox (suffixe de la référence. E)
Veuillez nous communiquer cette information lors de votre demande.


Montage de la tôle d'appui en aluminium

(vidéo en anglais)

Autres produits


Tôle d´appui en acier

Goulotte de guidage

Boutique chaînes porte-câbles


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.