Vitesse v | 1 m/s maximum |
Accélération a | 1 m/s² maxi |
Vitesse transversale | 1 m/s maximum |
Accélération transversale | 1 m/s2 maximum (radiale) / 0,25 m/s2 maximum (axiale) |
Plage de température | 0 à 70 °C / variante HD : 0 à 80°C |
Charge supplémentaire verticale | 1 kg/m maximum |
longueur [mm]: |
|
Référence | Longueur | Poids | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 | 244,12 EUR | |
SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 | 2 225,25 EUR | |
SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 | 2 225,25 EUR | |
SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 | 2 044,13 EUR | |
SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 3 690,40 EUR | |
SP1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 38 | 3 920,28 EUR | |
SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 4 554,20 EUR | |
SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 3 690,40 EUR | |
SP1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 38 | 3 920,28 EUR | |
SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 4 554,20 EUR |
R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche
longueur [mm]: |
|
Référence | Longueur | Poids | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 4 301,15 EUR | |
SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 | 4 550,93 EUR | |
SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 5 350,03 EUR | |
SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 4 301,15 EUR | |
SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 | 4 550,93 EUR | |
SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 5 350,03 EUR |
R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche
longueur [mm]: |
|
Référence | Longueur | Poids | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 4 247,60 EUR | |
SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 56,5 | 4 488,00 EUR | |
SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 5 139,83 EUR | |
SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 4 247,60 EUR | |
SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56,5 | 4 488,00 EUR | |
SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 5 139,83 EUR | |
SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 | Sur demande |
R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche
longueur [mm]: |
|
Référence | Longueur | Poids | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 4 783,38 EUR | |
SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 | 5 042,03 EUR | |
SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 5 937,25 EUR | |
SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 4 783,38 EUR | |
SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 | 5 042,03 EUR | |
SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 5 937,25 EUR |
R = déroulement vers la droite ; L = déroulement vers la gauche
Consignes de mise en place
Pour les applications à déplacement horizontal, veiller à avoir un support lisse sur lequel la chaîne puisse se déplacer.