En indiquant des paramètres concrets et en vous aidant du tableau comparatif, vous trouverez rapidement la chaîne porte-câbles qui vous convient.
Raccordement, séparation et ouverture des chaînes et gaines porte-câbles.
Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.
Alors, demandez k’échantillons banderole, il est gratuite.
Réduction du poids accompagnée d'une stabilité élevée
Rapport optimisé entre cote intérieure et cote extérieure par des flasques extérieurs plus fins et une géométrie optimisée des entretoises ouvrables
30% plus légère et plus économique que la série E4.1
Chaînes porte-câbles et gaines ouvrables des deux côtés, dans le rayon interne et externe
Couvercles et fonds fermant très bien, presque sans interstices et ouvertures
Ouverture dans le rayon interne et externe
Section intérieure totalement accessible pour un remplissage aisé
Alternative économique à la E4.1
Pour les applications en autoportance
Lorsque la stabilité de la E2/000 ne suffit pas mais qu'une E4.1 est surdimensionnée