Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Structure particulière de l'e-spool® igus® pour les équipements de scènes et plateaux

 

Les exigences en terme de bruit généré par les équipements en mouvement dans les scènes et plateaux sont très élevées. Ces exigences dépendent de la situation dans laquelle le produit est utilisé. L'application particulièrement sensible au bruit d'un client exigeait par exemple un volume de moins de 54 dB mesuré à un mètre de l'e-spool®. Juste en dessous du niveau sonore de l'e-spool® standard (56 dB).

e-spool

Structure du test

Montage du test pour e-spool L'e-spool® se déplace dans un compartiment insonorisé à une vitesse de 0,3 m/s environ. Le bruit est mesuré et enregistré à une distance de 1 m de l'e-spool®.

Résultats du test :

Tel était le niveau sonore enregistré qu'a généré l'e-spool® spécial se déplaçant à une vitesse de 0,3 m/s. :
Leq : 42 dB(A)
Lpeak : 48 dB(A)

Conclusion :

L'e-spool® spécial avec ses équipements supplémentaires amortissant le bruit a un niveau sonore inférieur à celui requis et peut donc être utilisé pour l'application.
 
L'e-spool® standard SP1.850.14000.02.R.0 avait un niveau sonore très légèrement supérieur dans les mêmes conditions d'utilisation : Lpeak 56 dB(A) ; Leq = 49 dBA.


Laboratoire de tests : la qualité signée igus®

La qualité en provenance du laboratoire igus® :

Les applications impliquant des fréquences, des vitesses et des accélérations élevées ou des milieux exigeants nécessitent des systèmes éprouvés offrant un service durable et fiable, notamment pour les chaînes porte-câbles, les câbles ainsi que les paliers et les systèmes linéaires. igus® procède à des tests constants en conditions réelles dans le laboratoire de l'entreprise. Tous les ans, nous effectuons plus de 2000 tests sur les chaînes porte-câbles et les câbles ainsi que plus de 5000 tests sur les paliers. Nos tests se concentrent sur la résistance à la traction et sur les forces de cisaillement. Coefficient de frottement, usure, force motrice et abrasion dans des conditions et à des vitesses extrêmement différentes les unes des autres. Des influences telles que la saleté, les intempéries, les basses températures ou les impacts et chocs sont également testées.


prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines Système e-spool®

Sysème e-spool® : l´alternative à l'enrouleur, sans collecteur tournant.

prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.