Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

e-spool® à déroulement manuel

e-spool à déroulement manuel
Le système e-spool à déroulement manuel a été mis au point pour les applications sur lesquelles un seul câble est déroulé à la main. Un travailleur peut par exemple dérouler le câble à la longueur requise pour une console de commande ou un outil à câble et l'enrouler de nouveau lorsqu'il n'en a plus besoin. Un mécanisme d'arrêt a été intégré au système pour que le câble ne soit pas constamment sous tension. L'extension souhaitée est maintenue une fois atteinte, comme sur un câble d'aspirateur. Pour longueurs de câble jusqu'à 5 m.
  • Enrouleur compact sans collecteur tournant, à ressort
  • Mécanisme d'arrêt intégré contre les enroulements intempestifs (comme sur un câble d'aspirateur)
  • Convient aussi aux tuyaux pour agents et air
  • Poignée avec possibilité de fixation et soulagement des efforts de traction pour les câbles
Domaines d'application type :
Tableaux d'apprentissage de robots, postes de travail, chaînes de montage

Référence Extension
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines SPC1.300.5000.01.R.0 5000 2 966,60 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Règles de remplissage pour e-spool

En raison de la sollicitation mécanique particulière dans un e-spool, nous vous recommandons de faire appel à nos câbles chainflex. Nous vous recommandons également de suivre les règles de remplissage suivantes :

1. Dans la chaîne linéaire, les câbles doivent être juxtaposés. Ne jamais les superposer !
2. Pour les câbles non blindés, prendre si possible des câbles chainflex à gaine extérieure en TPE.
3. Les câbles blindés devraient être des câbles de la gamme chainflex CFROBOT.
4. Les rayons de courbure maximum de la twisterband utilisée devraient être respectés.
5. Protéger les câbles des débordements et de l'abrasion en utilisant des séparateurs là où c'est possible. Pour utiliser au mieux l'espace intérieur, placer un séparateur en alternance dans des segments se suivant.
6. Mettre en place les câbles classés par section et/ou par rayon de courbure. Les petits câbles fins vers l´intérieur, les plus gros vers l´extérieur en augmentant la section.
7. Placer des serre-câbles aux deux extrémités du câble. Le nœud des colliers de serrage ne doit pas être monté dans le sens de la chaîne.
Dans la twisterband, les câbles devraient être posés de manière à avoir un petit espace / une réserve de place tant vers l'extérieur que vers l'intérieur par rapport à l'axe de rotation.

Consignes de mise en place

Pour les applications à déplacement horizontal, veiller à avoir un support lisse sur lequel la chaîne puisse se déplacer.

Instructions de montage

(vidéo en anglais et en allemand)
(vidéo en anglais)
Consignes de montage e-spool

Documentation - instructions de montage

en vertu de la directive sur les machines 2006/42/CE

Les plastiques intelligents dans la pratique


prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.