Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

e-spool® pour les scènes de théâtre
et les plateaux


Chaîne porte-câbles à la traction optimisée comme nouveau standard

Découvrez le système de chaînes porte-câbles pour les scènes de théâtre et plateaux, en vertu de DIN EN 17206 et du principe 315-390 de la DGUV. Il permet de guider en toute sécurité un grand nombre de câbles variés dans un espace très réduit avec e-spool. e-spool est la combinaison unique en son genre de deux systèmes de guidage de l'énergie : une chaîne porte-câbles à la traction optimisée pour une utilisation sûre dans les scènes de théâtre et plateaux est guidée à l'aide d'un enrouleur qui veille à ce que l'alimentation en énergie ait toujours la longueur et la tension nécessaires grâce à un ressort de rappel intégré.

En position initiale, la chaîne porte-câbles est totalement enroulée et ne prend que très peu de place. Le système twisterband relie l'enrouleur à la bride support d'axe qui sert d'interface avec les câbles fixes.
 
Boutique

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Un seul système pour le guidage de différents agents et de différentes sections
  • Modification et ajout possibles de câbles même après montage
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Fonctionnement sans collecteur tournant, peu d'entretien
  • Prix environ 50 % inférieur à celui de solutions e-spool® existantes
Preuves

Preuves

  • Test dans le laboratoire igus
  • Applications avec configuration sur mesure
Durabilité

Durabilité

  • Suppression de l'ingénierie cliente et des tests
  • Processus de fabrication optimisé grâce à des pièces identiques standardisées

Faire un essai à la maison ou au bureau pour une première impression

Vous pouvez tester immédiatement le système e-spool® destiné aux théâtres avec notre nouveau service réalité augmentée gratuit. Accédez au service sur votre PC et scannez le code QR pour le modèle AR ou cliquez directement sur le lien avec un smartphone ou un autre appareil intelligent.

Guidage de l'énergie fiable grâce à des systèmes de surveillance à capteurs

Le système e-spool est maintenant équipé de différents systèmes de surveillance à capteurs. La force des trois ressorts intégrés est surveillée à l'aide d'un capteur à cellules de charge. Un message conseillant à changer le ressort est envoyé à l'utilisateur en cas de passage en dessous de la force. Un​ dépassement de la force renvoie à un blocage devant être retiré. Il y a aussi une surveillance par capteurs de rotation qui compte les rotations de l'enrouleur et détermine la position de la chaîne.

Autres systèmes e-spool

Découvrez d'autres systèmes e-spool, l'alternative à l'enrouleur sans collecteur tournant. Guidage sûr d’un grand nombre de câbles variés dans un espace très réduit avec e-spool. e-spool est une combinaison unique en son genre de deux systèmes de guidage de l'énergie différents.

e-spool dans la pratique

Autres produits susceptibles de vous intéresser :


Gamme standard de chaînes porte-câbles

Boutique avec plus de 100.000 références.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Votre système de chaînes porte-câbles sur mesure configuré en quelques étapes seulement.

Economies potentielles

Découvrez les économies potentielles permises par les chaînes porte-câbles.

Programme de recyclage

Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.