Référence Chaînes porte-câbles | Référence Gaines porte-câbles | Largeur intérieure [mm] | Largeur extérieure [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E6.29.030.R.0 | R6.29.030.R.0 | 30 | 46 | |||
E6.29.040.R.0 | R6.29.040.R.0 | 40 | 56 | |||
E6.29.050.R.0 | R6.29.050.R.0 | 50 | 66 | |||
E6.29.060.R.0 | R6.29.060.R.0 | 60 | 76 | |||
E6.29.070.R.0 | - | 70 | 86 | |||
E6.29.080.R.0 | R6.29.080.R.0 | 80 | 96 | |||
E6.29.090.R.0 | - | 90 | 106 | |||
E6.29.100.R.0 | - | 100 | 116 | |||
E6.29.110.R.0 | R6.29.110.R.0 | 110 | 126 | |||
E6.29.120.R.0 | R6.29.120.R.0 | 120 | 136 | |||
E6.29.140.R.0 | R6.29.140.R.0 | 140 | 156 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24