Arbre de sortie des deux côtés pour renvois d'angle WT-3 et WT-4
Pour les structures à portique ou la commande de plusieurs modules linéaires
Pour les transferts de rotation de 90°
Configuration possible avec poignée de blocage / indicateur de position / molette
Accouplements à crabotage et arbres en aluminium anodisé dur adaptés disponibles sur stock
Référence | M maxi [N] |
I* | AW | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT-3000-T | 3 | 1:1 | 52 | 12 | 12 | 26/41/59/74 | 26 | 48 | 38 | 60 | 42 | 4 | 338,89 EUR | |
WT-4000-T | 6 | 1:1 | 60 | 14 | 14 | 26/47/65/80 | 26 | 56 | 46 | 83 | 50 | 10 | 562,26 EUR |