Numéro de l'essai : | 4588 |
Type de câble : | CF880.10.12 |
Type de câble : | Câble de commandes |
Rayon de courbure : | 100 mm (facteur 9,3 x d) |
Durée de vie : | plus de 10 millions de mouvements |
Qu'y a-t-il de bien compliqué dans une console de commande pour une scie ou une autre machine de travail du bois ? En principe rien, mais cette application exige une fiabilité absolue car elle a une influence sur toutes les fonctionnalités de la machine. Les rayons que l'on rencontre ici sont souvent plus grands et la gaine en PVC du câble CF880, très résistante à l'abrasion, s'acquitte très bien de sa tâche face à la poussière sèche liée au bois ou à d'autres matériaux de construction. Les machines de ce type sont souvent installées partout dans le monde. Elles ont besoin de câbles ayant une durée de vie fiable... et d'une homologation UL.
Le résultat du test, à savoir plus de 10 millions de cycles, a permis de confirmer qu'un câble économique peut aussi être fiable et tenir.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24